Componenti per dispersori di profondità
Dispersori di profondità per la realizzazione di dispersori singoli negli impianti parafulmine e industriali, completi di morsetti di collegamento.
Dispersori di profondità
Per la realizzazione di impianti di terra per calate o cabine di trasformazione.
Caratteristiche:- nessun ispessimento di sezione sul giunto
- giunto autochiudente
- resistenza alla corrosione
- stoccaggio semplificato e possibilità di trasporto
- applicazione universale conformemente alle condizioni del terreno sul posto
- valori di resistenza costanti
- infissione semplice con martello demolitore
Dettagli prodottoPuntazza per dispersori
Per l'infissione del primo dispersore di profondità.
Le puntazze possono essere utilizzati con dispersore di profondità sia in acciaio sia in INOX. Utilizzabili anche con dispersori tubolari.Dettagli prodottoDispersore di profondità avvitabile
Sistema completo per l’installazione di impianti di messa a terra conficcati fino a 99 m mediante foro con carotatrice, ad es. in applicazioni su tubature o anche su terreno roccioso.Dettagli prodottoDispersore tubolare
Esecuzione leggera per la messa in opera di impianti di terra per calate.Dettagli prodottoTubo di messa a terra con puntazza
Con puntazza per la messa a terra di oggetti mobili, come p.es. veicoli, gruppi elettrogeni.Dettagli prodottoDispersore profilato a croce
Per la realizzazione di impianti di terra p.es. di antenne oppure di quadri di distribuzione per cantieri.Dettagli prodottoMorsetto di collegamento a vite unica
Per la connessione di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità.
Adatto per connessione a croce e parallela.Dettagli prodottoCollare di collegamento
Per il collegamento di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità.Dettagli prodottoMorsetto di collegamento
Per il collegamento a croce oppure parallelo di conduttori tondi, piatti oppure cordati a dispersori di profondità.Dettagli prodottoAttrezzo per martello demolitore per dispersori di profondità
Per l'infissione di dispersori di profondità con martelli demolitori.
Per dispersore di profondità Tipo Z + AZ
Ø20 mm (perno Ø12 mm Art. 620 ...) oppure
Ø25 mm (perno Ø15 mm Art. 625 ...)
Si prega di tenere in considerazione nell'ordine che per i Tipi di Atlas Copco sono disponibili diverse esecuzioni di innesto.Dettagli prodottoAttrezzo per martello demolitore per dispersori tubolari
Per l'infissione di dispersori tubolari con martelli demolitori.Dettagli prodottoTesta di battuta
Per l'infissione di dispersori di profondità mediante mazza.Dettagli prodottoCavalletto
Per l'infissione di dispersori di profondità con lunghezza 1000 e 1500 mm con martelli demolitori.
Il cavalletto per l'infissione viene fornito con la slitta guida per martello demolitore.Dettagli prodottoSupporto per martello demolitore
Per i seguenti modelli di martelli demolitori.Dettagli prodottoSistema di messa a terra - DEHNIT
Per ridurre e mantenere stabile la resistenza di terra.
L’argilla speciale in polvere, caratterizzata da un’elevata capacità di rigonfiamento, assorbe grandi quantità d’acqua e forma così un rivestimento conduttivo attorno al dispersore, contribuendo a ridurre la resistenza di terra.
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.dehn.de.Dettagli prodotto