Accessori per protezione contro i fulmini separata
Unnamed
Con filetto M10.
Prezzo su richiesta
GTIN: 4013364101456, codice di tariffa doganale: 85389099, peso lordo: 0.694 KG, unità di imballaggio: 1 ST
Punta di captazione con morsetto MV da avvitare sulla testa del tubo portante e da
fissare ai captatori (fili o conduttori cordati)
con filetto M10
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Filetto: M10
Riferimento normativo: CEI EN 62561-(1+2)
Fabbricato: DEHN
Tipo: FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Art.: 105071
o similare.
Unnamed
Prezzo su richiesta
GTIN: 4013364100183, codice di tariffa doganale: 85359000, peso lordo: 0.096 KG, unità di imballaggio: 1 ST
Morsetto MV per tesate per supportare ad es. tesate di conduttori cordati
Per avvitare sulla testa del tubo portante
con vite M10
Materiale: INOX
Campo di serraggio Td: 8-10 mm
Riferimento normativo: CEI EN 62561-1
Fabbricato: DEHN
Tipo: MVK 8.10 M10 V2A
Art.: 105079
o similare.
Unnamed
Corpo unico.
Prezzo su richiesta
GTIN: 4013364098534, codice di tariffa doganale: 85389099, peso lordo: 5.2 KG, unità di imballaggio: 1 ST
Tubi portanti PRFV/Al dimensionati conformi
all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
per l’installazione separata (isolata) di dispositivi di captazione.
Per il rispetto della distanza di separazione da
parti elettricamente conduttive secondo la norma EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Tratto isolante in plastica rinforzata con fibra di vetro (PRFV)
Tubo Ø 50 mm
Fattore di materiale km = 0,7
Colore grigio chiaro, stabilizzato ai raggi UV
a 1 parte
Materiale tubo portante: PRFV / Al
Filetto interno: 10
Diametro Ø esterno: 50 mm
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabbricato: DEHN
Tipo: SR D50 M10 3200 GFK AL
Art.: 105300
o similare.
Unnamed
Corpo unico.
Prezzo su richiesta
GTIN: 4013364098541, codice di tariffa doganale: 85389099, peso lordo: 7.23 KG, unità di imballaggio: 1 ST
Tubi portanti PRFV/Al dimensionati conformi
all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
per l’installazione separata (isolata) di dispositivi di captazione.
Per il rispetto della distanza di separazione da
parti elettricamente conduttive secondo la norma EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Tratto isolante in plastica rinforzata con fibra di vetro (PRFV)
Tubo Ø 50 mm
Fattore di materiale km = 0,7
Colore grigio chiaro, stabilizzato ai raggi UV
a 1 parte
Materiale tubo portante: PRFV / Al
Filetto interno: 10
Diametro Ø esterno: 50 mm
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabbricato: DEHN
Tipo: SR D50 M10 4700 GFK AL
Art.: 105301
o similare.
Unnamed
Anche adatto per il fissaggio della conduttura HVI.
A due componenti.
Prezzo su richiesta
GTIN: 4013364100077, codice di tariffa doganale: 85389099, peso lordo: 10.2 KG, unità di imballaggio: 1 ST
Tubi portanti PRFV/Al dimensionati conformi
all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
per l’installazione separata (isolata) di dispositivi di captazione.
Per il rispetto della distanza di separazione da
parti elettricamente conduttive secondo la norma EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Tratto isolante in plastica rinforzata con fibra di vetro (PRFV)
Tubo Ø 50 mm
Fattore di materiale km = 0,7
Colore grigio chiaro, stabilizzato ai raggi UV
a 2 parti
Materiale tubo portante: PRFV / Al
Filetto interno: 10
Lunghezza tubo portante: 6200 mm
Diametro Ø esterno: 50 mm
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabbricato: DEHN
Tipo: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Art.: 105302
o similare.
Unnamed
Prezzo su richiesta
GTIN: 4013364106024, codice di tariffa doganale: 85389099, peso lordo: 5.23 KG, unità di imballaggio: 1 ST
Tubi portanti PRFV/Al dimensionati conformi
all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
per l’installazione separata (isolata) di dispositivi di captazione.
Per il rispetto della distanza di separazione da
parti elettricamente conduttive secondo la norma EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Tratto isolante in plastica rinforzata con fibra di vetro (PRFV)
Tubo Ø 50 mm
Fattore di materiale km = 0,7
Colore grigio chiaro, stabilizzato ai raggi UV, a 1 parte,
combinato con punta di captazione Ø 16/10 mm lunghezza 2500 mm in Al
Materiale tubo portante: PRFV / Al
Filetto interno: 16
Lunghezza tubo portante: 3200 mm
Diametro Ø esterno: 50 mm
Lunghezza totale: 5700 mm
Riferimento normativo: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Fabbricato: DEHN
Tipo: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Art.: 105306
o similare.
Angolare per il fissaggio orizzontale piatto a parete
Prezzo su richiesta
Angolare per il fissaggio orizzontale a parete
Prezzo su richiesta
Fissaggio per ringhiere
Prezzo su richiesta
Controvento per stativi
Prezzo su richiesta
Distanziatore
Prezzo su richiesta
Boccola di fissaggio
Prezzo su richiesta
Piastra di fissaggio
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo con boccola di fissaggio
Prezzo su richiesta
Staffa portaaste con boccola di fissaggio
Prezzo su richiesta
Distanziatore con staffa portafilo
Prezzo su richiesta
Distanziatore con staffa portafilo
Prezzo su richiesta
Distanziatore con staffa portafilo
Prezzo su richiesta
Distanziatore con staffa portaasta
Prezzo su richiesta
Distanziatore con staffa portaasta
Prezzo su richiesta
Distanziatore con staffa portaasta
Prezzo su richiesta
Perno di fissaggio
Prezzo su richiesta
Perno di fissaggio
Prezzo su richiesta
Angolare di fissaggio
Prezzo su richiesta
Angolare di fissaggio
Prezzo su richiesta
Fissaggio per ringhiere
Prezzo su richiesta
Angolare di fissaggio
Prezzo su richiesta
Angolare di fissaggio per spigoli
Prezzo su richiesta
Morsetto di collegamento con perno di fissaggio
Prezzo su richiesta
Cavallotto
Prezzo su richiesta
GTIN: 4013364149434, codice di tariffa doganale: 85389099, peso lordo: 0.052 KG, unità di imballaggio: 1 ST
Cavallotto da fissare su tubi tramite nastro Art. 540 901 (dimensioni 25 x 0,3 mm) combinato con morsetto per fascetta Art. 106 324, con foro quadrato, idoneo per viti M8
Fabbricato: DEHN
Tipo: BUE SPB25 V2A
Art.: 106320
o similare.
Cavallotto per il fissaggio del distanziatore su tubi
Prezzo su richiesta
Cavallotto con boccola di fissaggio
Prezzo su richiesta
Adattatore per il sostegno angolare
Prezzo su richiesta
Adattatore per il sostegno angolare
Prezzo su richiesta
Distanziatore per tubi portanti
Prezzo su richiesta
Distanziatore per tubi portanti
Prezzo su richiesta
Adattatore di fissaggio
Prezzo su richiesta
Adattatore di fissaggio
Prezzo su richiesta
Adattatore di fissaggio
Prezzo su richiesta
Collare per tubi
Prezzo su richiesta
Collare per tubi
Prezzo su richiesta
Set adattatore
Prezzo su richiesta