MVS unipolare, 2 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 2 |
| Lunghezza max. di montaggio | 2 unità modulare |
| Sezione nominale | 16 mm² |
MVS unipolare, 3 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 3 |
| Lunghezza max. di montaggio | 3 unità modulare |
| Sezione nominale | 16 mm² |
MVS unipolare, 4 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 4 |
| Lunghezza max. di montaggio | 4 unità modulare |
| Sezione nominale | 16 mm² |
MVS unipolare, 6 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 6 |
| Lunghezza max. di montaggio | 6 unità modulare |
| Sezione nominale | 16 mm² |
MVS unipolare, 7 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 7 |
| Lunghezza max. di montaggio | 7 unità modulare |
| Sezione nominale | 16 mm² |
MVS unipolare, 8 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 8 |
| Lunghezza max. di montaggio | 8 unità modulare |
| Sezione nominale | 16 mm² |
MVS tripolare, 6 unità, 6 moduli
| Esecuzione | tripolare |
| Numero di unità | 6 |
| Lunghezza max. di montaggio | 6 unità modulare |
| Sezione nominale | 16 mm² |
MVS tripolare, 6 unità, 9 moduli
| Esecuzione | tripolare |
| Numero di unità | 6 |
| Lunghezza max. di montaggio | 9 unità modulare |
| Sezione nominale | 16 mm² |
MVS tetrapolare, 8 unità
| Esecuzione | tetrapolare |
| Numero di unità | 8 |
| Lunghezza max. di montaggio | 8 unità modulare |
| Sezione nominale | 10 mm² |
MVS unipolare, tetrapolare, 8 unità
Staffa di cablaggio modulare per sistemi TT, isolata, monofase, tetrapolare con morsetto di collegamento fino a 50 mm².
Art.-N. 900849
MVS 1 4 8 TT
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 4 |
| Dimensioni | 166 x 38,1 x 22 mm |
Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 1,5 moduli, unipolare, 2 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 2 |
| Dimensioni | 34 x 60 x 28 mm |
| Materiale | ottone ramato galvanicamente e stagnato |
| Morsetto di collegamento | fino a 25 mm² |
Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 1,5 moduli, unipolare, 3 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 3 |
| Dimensioni | 34 x 85 x 28 mm |
| Materiale | ottone ramato galvanicamente e stagnato |
| Morsetto di collegamento | fino a 25 mm² |
Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 1,5 moduli, unipolare, 4 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 4 |
| Dimensioni | 34 x 112 x 28 mm |
| Materiale | ottone ramato galvanicamente e stagnato |
| Morsetto di collegamento | fino a 25 mm² |
Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 2 moduli, unipolare, 2 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 2 |
| Dimensioni | 34 x 77 x 28 mm |
| Materiale | ottone ramato galvanicamente e stagnato |
| Morsetto di collegamento | fino a 25 mm² |
Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 2 moduli, unipolare, 3 unità
Art.-N. 900411
EB DG 1000 1 3
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 3 |
| Dimensioni | 34 x 112 x 28 mm |
| Materiale | ottone ramato galvanicamente e stagnato |
| Morsetto di collegamento | fino a 25 mm² |
Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 2 moduli, unipolare, 4 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 4 |
| Dimensioni | 34 x 148 x 28 mm |
| Materiale | ottone ramato galvanicamente e stagnato |
| Morsetto di collegamento | fino a 25 mm² |
Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 3 moduli, unipolare, 3 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 3 |
| Dimensioni | 34 x 158 x 28 mm |
| Materiale | ottone ramato galvanicamente e stagnato |
| Morsetto di collegamento | fino a 25 mm² |
Pettine di collegamento in dimensioni di innesto da 3 moduli, unipolare, 4 unità
| Esecuzione | unipolare |
| Numero di unità | 4 |
| Dimensioni | 34 x 212 x 28 mm |
| Materiale | ottone ramato galvanicamente e stagnato |
| Morsetto di collegamento | fino a 25 mm² |