DEHNrecord SD

  • Strumento di misura multifunzionale basato sull’edge computing
  • Tensione di alimentazione 230 V AC, in alternativa 24 V DC esterna
  • Dimensioni compatte (5 unità) per facilitare l’integrazione e l’adeguamento
  • Vantaggi nell’installazione mediante adattamento allo scaricatore tramite barra di collegamento
  • Misurazione della qualità della tensione secondo la norma EN 61000-4-30, certificazione di classe A
  • Valori limite secondo la norma EN 50160
  • Possibilità di fissare ulteriori valori limite di PQ personalizzati
  • Misurazione delle sovratensioni temporanee / permanenti secondo la norma EN50550
  • Misurazione del profilo di carico e della potenza
  • Ingressi e uscite digitali integrati/e, collegabili logicamente
  • Connessione per la comunicazione tramite Modbus TCP e MQTT 3.1 Azure

DRC SD 1 1

Dispositivo multifunzionale di misurazione e analisi per il monitoraggio della qualità della tensione.
Art.-N. 910920
DRC SD 1 1
Prezzo su richiesta
Articolo

DRC SD 2 1

Dispositivo multifunzionale di misurazione e analisi per il monitoraggio della qualità della tensione.
Art.-N. 910921
DRC SD 2 1
Prezzo su richiesta
Articolo

DRC SD ICS 100

Con DEHNrecord SD ICS è possibile rilevare correnti impulsive su conduttori isolati fino a 100 kA (8/20 µs; 10/350 µs).
Art.-N. 910935
DRC SD ICS 100
Prezzo su richiesta
Articolo

DRC SD SCS 100

Trasformatore di corrente a nucleo diviso per la misurazione elettronica della corrente alternata (CA) con isolamento galvanico tra circuito primario (potenza) e circuito secondario (misurazione) fino a 300 V CAT III.
Art.-N. 910936
DRC SD SCS 100
Prezzo su richiesta
Articolo

DRC SD RCS 1000

Trasformatore di corrente a bobina di Rogowski per la misurazione elettronica della corrente alternata (CA) con isolamento galvanico tra circuito primario (potenza) e circuito secondario (misurazione) fino a 1000 V CAT III.
Art.-N. 910937
DRC SD RCS 1000 3M
Prezzo su richiesta
Articolo

DRC SD RCS 1000

Trasformatore di corrente a bobina di Rogowski per la misurazione elettronica della corrente alternata (CA) con isolamento galvanico tra circuito primario (potenza) e circuito secondario (misurazione) fino a 1000 V CAT III.
Art.-N. 910938
DRC SD RCS 1000 1M
Prezzo su richiesta
Articolo