Accessori BLITZDUCTOR SP/XT/XTU

RFID-LifeCheck-Sensor per DRC BXT

Sensore RFID-LifeCheck e modulo di prova per ricambio/ accessorio di apparecchi di prova palmari RFID-LifeCheck. Con funzione di aggancio.
Art.-N. 910652
LCS DRC BXT

Prezzo su richiesta

Articolo

Modulo di messa a terra

Innestato mette in corto circuito con il PG tutti i fili collegati all'elemento base BLITZDUCTOR SP/XT. Viene utilizzato per la messa a terra diretta di fili non utilizzati, però collegati all'elemento base.
Art.-N. 920308
BXT M4 E

Prezzo su richiesta

Articolo

Modulo di prova / sezionamento

Innestato il modulo di prova / sezionamento, esso interrompe la linea dei fili collegati all'elemento base del BLITZDUCTOR SP/XT e li porta sulle boccole di prova sulla parte frontale del modulo. Per cui è possibile effettuare misure nell'impianto, senza dover scollegare i fili dall’elemento base.
Art.-N. 920309
BXT M4 T

Prezzo su richiesta

Articolo

Sistema di identificazione BA1-BA15

2x 165 etichette autoadesive per la marcatura dell'indirizzo bus degli apparecchi di controllo DRC MCM XT (BA1 fino a BA15) e la numerazione progressiva degli elementi base o moduli di protezione BXT (1.1-1.10 fino a 15.1-15.10).
Art.-N. 920398
BS BA1 BA15 BXT

Prezzo su richiesta

Morsetti a molla EMC

Due morsetti a molla per il collegamento permanente di uno schermo, a bassa impedenza, sul lato protetto e non protetto di un BLITZDUCTOR SP/XT/XTU di una linea di segnale schermata. Con coperchi isolanti ad innesto per la messa a terra indiretta dello schermo (solo BXT), con fascette e nastri isolanti. Per l'impiego per i tipi BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ...
Art.-N. 920395
SAK BXT LR

Prezzo su richiesta

Pannello divisorio

Con l’utilizzo degli apparecchi di protezione dalle sovratensioni BLITZDUCTOR XT Ex (i) in circuiti a sicurezza intrinseca devono essere rispettate particolari condizioni d’installazione.
Secondo la norma EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) si deve rispettare, tra circuiti a sicurezza intrinseca e circuiti non a sicurezza intrinseca (punti di connessione, come ad es. morsetti di collegamento) una distanza minima (dimensione filo) di ≥ 50 mm!
Con l’utilizzo dei pannelli divisori Ex-i TW DRC MCM EX è possibile rispettare tale distanza, pur installando gli apparecchi uno vicino all’altro.
Utilizzabile particolarmente in combinazione con il DRC MCM XT per il monitoraggio dello stato dei moduli BXT. (1 pacco = 2 pezzi)
Art.-N. 910697
TW DRC MCM EX

Prezzo su richiesta