BLITZDUCTOR VT

  • Protezione economica per linee di segnale a più fili
  • Esecuzioni specifiche per varie interfacce, p.es. RS 485 o applicazioni nelle telecomunicazioni
  • Esecuzione per l'alimentazione DC e protezione catodica da corrosione

BVT RS485

Limitatore per tante applicazioni, p.es. per interfacce simmetriche a 4 fili, tipo RS 485/422 oppure anche sonde di temperatura. A scelta possibilità della messa a terra dello schermo in modo diretto oppure indiretto e collegamento di un signal ground (SG).
Art.-N. 918401
BVT RS485 5
Prodotto fuori produzione

Prezzo su richiesta

Articolo

BVT AVD

Limitatore di sovratensione con livello di protezione incrementato per protezione EMC di componenti elettronici con approvvigionamento in tensione continua. Concepito in modo ideale su PLC della Siemens. Poiché si impiega un diodo unipolare, si deve rispettare la polarità della tensione di esercizio.
Art.-N. 918422
BVT AVD 24

Prezzo su richiesta

Articolo

BVT ALD

Scaricatore combinato coordinato energeticamente per la protezione di circuiti DC isolati da terra, apparecchio modulare per montaggio su guida profilata.
Art.-N. 918408
BVT ALD 36
Prodotto fuori produzione

Prezzo su richiesta

Articolo

BVT ALD

Scaricatore combinato coordinato energeticamente per la protezione di circuiti DC isolati da terra, apparecchio modulare per montaggio su guida profilata.
Art.-N. 918409
BVT ALD 60

Prezzo su richiesta

Articolo

BVT TC

Limitatore di sovratensione coordinato energeticamente e senza corrente di fuga verso terra, per fil a/b, ASDB Uk0 o ADSL con prese RJ45 e connessioni a morsetto a vite supplementari. La piedinatura delle prese RJ45 è compatibile con RJ11/12. I morsetti a vite in parallelo sono più robusti delle prese RJ45 e aumentano la corrente impulsiva nominale di scarica a un totale di 10 kA.
Art.-N. 918411
BVT TC 1

Prezzo su richiesta

Articolo

BVT KKS ALD

Scaricatore combinato, coordinato energeticamente, per la protezione del raddrizzatore nel circuito di protezione (colore rosso). Contatto di telesegnalamento innestabile (contatto in apertura/
n.c.) per l’indicazione del sovraccarico (monitoraggio termico dei varistori). Viene consigliato il montaggio in custodia metallica. Tramite il comando capacitivo si ottiene una bassa tensione impulsiva d'innesco.
Art.-N. 918420
BVT KKS ALD 75

Prezzo su richiesta

Articolo

BVT KKS APD

Scaricatore combinato, coordinato energeticamente, per la protezione del circuito di misura della tensione (colore giallo). Contatto di telesegnalamento innestabile (contatto in apertura/ n.c.) per l’indicazione del sovraccarico (monitoraggio termico dei varistori). Viene consigliato il montaggio in custodia metallica. Tramite il comando capacitivo si ottiene una bassa tensione impulsiva d'innesco.
Art.-N. 918421
BVT KKS APD 36

Prezzo su richiesta

Articolo