DEHNbox
Scaricatore per corrente di fulmine e limitatore di sovratensione
Manipolazione facile
Sicuro in caso di installazione ed esercizio (DBX TC B 180)
- Portata di corrente di fulmine fino a 10 kA (10/350 μs)
- Basso livello di protezione, adatto per la protezione di apparecchiature finali
- Per l’impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone, ai passaggi 0A – 2 e maggiori
Manipolazione facile
- Adatto per il montaggio a parete
- Installazione facile e veloce tramite tecnica di fissaggio a molla
- Permette una facile installazione successiva della protezione da sovratensioni
Sicuro in caso di installazione ed esercizio (DBX TC B 180)
- Indicazione di funzionamento per manutenzione semplice
- È possibile collegare RJ45 per una manutenzione semplice
- Impiego universale fino a 1 Gbit
DBX TC B 180
Scaricatore combinato compatto, esecuzione stretta, in scatola in materiale plastico per montaggio a vista con tecnica di collegamento Push-in e indicazione di funzionamento per la protezione di una coppia di fili con separazione galvanica di interfacce simmetriche in particolare per interfacce di telecomunicazione fino a VVDSL e G.fast (fino a 1 Gbit/s). Possibilità di schermatura diretta/ indiretta. Sul lato in uscita, a scelta, collegamento di una coppia di fili o di una linea patch con presa RJ45.
Art.-N. 922220
DBX TC B 180
Prezzo su richiesta
Articolo
DBX U4 KT BD S 0-180
Scaricatore combinato in scatola per montaggio a parete con tecnologia actiVsense per la protezione di 2 coppie di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica a tensione uguale oppure diversa, con possibilità della messa a terra diretta oppure indiretta.
Art.-N. 922400
DBX U4 KT BD S 0-180
Prezzo su richiesta
Articolo
TAE-F Anschlussleitung
Art.-N. 922020
ASL DBX TAE F
Prezzo su richiesta
Articolo
GTIN: 4013364463561, codice di tariffa doganale: 85444210, peso lordo: 0.042286 KG, unità di imballaggio: 1 ST