DEHNgate – limitatore per connessione coassiale

  • Scaricatori universali per corrente da fulmine e combinati
  • Capacità di scarica molto elevata per sistemi coassiali
  • Livello di protezione basso, adatto anche per la protezione di utenze finali
  • Materiali di contatto estremamente durevoli

DGA TV

DGA ... TV sono limitatori adatti per alimentazioni remote con connettori ""F"" per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50 083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT sono disponibili le esecuzioni di scaricatore per corrente di fulmine come anche limitatore di sovratensione oppure scaricatore combinato con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.
Art.-N. 909703
DGA FF TV

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA TV

DGA ... TV sono limitatori adatti per alimentazioni remote con connettori ""F"" per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50 083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT sono disponibili le esecuzioni di scaricatore per corrente di fulmine come anche limitatore di sovratensione oppure scaricatore combinato con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.
Art.-N. 909704
DGA GF TV

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA TV

DGA ... TV sono limitatori adatti per alimentazioni remote con connettori ""F"" per impianti satellitari ed a banda larga a 75 Ohm. Gli scaricatori sono conformi alle richieste per la schermatura in classe A secondo EN 50 083-2. Adatti per l'installazione con risparmio di spazio nelle più comuni applicazioni TV e SAT sono disponibili le esecuzioni di scaricatore per corrente di fulmine come anche limitatore di sovratensione oppure scaricatore combinato con integrata presa per misure per le prove nell'impianto.
Art.-N. 909705
DGA GFF TV

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA FF5 TV

Limitatore di sovratensione a 5 moduli per sistemi d’antenna 75 Ohm. Forma costruttiva speciale per distributori d’antenna satellitari e commutatori multipli. Il limitatore corrisponde ai requisiti di schermatura della classe A secondo EN 50083-2. Compresi nella fornitura sono il materiale di fissaggio e il cavo PA.
Art.-N. 909706
DGA FF5 TV

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA G

Limitatore di sovratensione con scaricatore a gas integrato, adatto anche in sistemi con alimentazione remota. Particolarmente indicato in campi d'applicazione Wireless per interfacce di apparecchi e antenne con connessione coassiale.
Disponibile con connettori SMA, BNC oppure N per il montaggio passante.
Art.-N. 929039
DGA G SMA

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA G

Limitatore di sovratensione con scaricatore a gas integrato, adatto anche in sistemi con alimentazione remota. Particolarmente indicato in campi d'applicazione Wireless per interfacce di apparecchi e antenne con connessione coassiale.
Disponibile con connettori SMA, BNC oppure N per il montaggio passante.
Art.-N. 929042
DGA G BNC

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA G

Limitatore di sovratensione con scaricatore a gas integrato, adatto anche in sistemi con alimentazione remota. Particolarmente indicato in campi d'applicazione Wireless per interfacce di apparecchi e antenne con connessione coassiale.
Disponibile con connettori SMA, BNC oppure N per il montaggio passante.

Art.-N. 929044
DGA G N

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA AG

Scaricatore adatto anche in sistemi con alimentazione remota con scaricatore a gas sostituibile. Eccellente comportamento HF a lunga durata per la minima asportazione di materiale dei contatti durante la scarica dovuta alla grande superficie di contatto dello scaricatore a gas.
Art.-N. 929043
DGA AG BNC

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA AG

Scaricatore adatto anche in sistemi con alimentazione remota con scaricatore a gas sostituibile. Eccellente comportamento HF a lunga durata per la minima asportazione di materiale dei contatti durante la scarica dovuta alla grande superficie di contatto dello scaricatore a gas.
Art.-N. 929045
DGA AG N

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA LG

Scaricatore adatto anche per alimentazione remota, con tecnologia combinata di scaricatore a gasspinterometro e lambda/4 per applicazioni in multifrequenza (sistemi multicarrier), vista la minima intermodulazione passiva. Banda particolarmente larga per tutti i servizi 4+3G e LTE.
Art.-N. 929146
DGA LG 7 16 MFA

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA L4

Scaricatore combinato in tecnica lambda/4, privo di manutenzione, con banda di frequenza impostata. Gli apparecchi di protezione possono anche scaricare elevate correnti parziali di fulmine. L'alimentazione remota non è possibile, perchè lo scaricatore costituisce per segnali a bassa frequenza un corto circuito galvanico.
Esecuzioni alternative con connessioni diverse fornibili a richiesta.
Art.-N. 929047
DGA L4 7 16 S

Prezzo su richiesta

Articolo

DGA L4

Scaricatore combinato in tecnica lambda/4, privo di manutenzione, per applicazioni in multifrequenza (sistemi multicarrier). Gli apparecchi di protezione possono anche scaricare elevate correnti parziali di fulmine. L'alimentazione remota non è possibile, perché lo scaricatore costituisce per segnali a bassa frequenza un corto circuito galvanico.
A banda particolarmente larga per tutti i servizi 4+3G e LTE.
Art.-N. 929148
DGA L4 7 16 MFA

Prezzo su richiesta

Articolo