Staffe portafilo DEHNiso per tetti

Il mancato rispetto della distanza di separazione può determinare scariche dai conduttori del sistema parafulmine esterno verso le installazioni elettriche e metalliche all’interno dei fabbricati.
Tuttavia, alla separazione elettrica nell’impianto parafulmine esterno viene spesso attribuita scarsa importanza. Ciò comporta che il dispositivo di captazione del parafulmine esterno venga installato in forma di maglia su, ad es., impianti estesi come centri logistici, magazzini automatici verticali o stabilimenti di produzione, senza il rispetto della necessaria distanza di separazione dalle parti metalliche e dai sistemi elettrici presenti al di sotto.

Per poter realizzare nel sistema parafulmine esterno la separazione elettrica in modo semplice e conforme alle esigenze pratiche, sono state sviluppate le staffe portafilo per tetti DEHNiso-DLH. Sono costituite da una barra in plastica rinforzata con fibra di vetro (PRFV) con staffa portafilo in plastica e un blocco di calcestruzzo con piastra di base.

La distanza delle rispettive staffe portafilo per tetti (da centro a centro - barra in PRFV) è di max 1,0 m.
Le staffe portafilo per tetti sono dimensionate conformi all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) se viene rispettata la distanza prescritta di ≤ 1,0 m.
Questo sistema può essere combinato con aste di captazione in PRFV/Al se, ad es., si necessita di spazi protetti per sovrastrutture su tetto.

Distanziatore in plastica rinforzato con fibra di vetro (PRFV) Ø 10 mm, stabilizzato UV, colore grigio chiaro
Per la determinazione della distanza di sicurezza (lunghezza dell’asta distanziatrice) si prende in considerazione il fattore di materiale km = 0,7.
Il tratto isolante con lunghezza di 220/ 360 mm corrisponde quindi ad una distanza di separazione di 150/ 250 mm (in aria) o 300 / 500 mm (in muratura).

Le staffe portafilo per tetti DEHNiso sono collaudate secondo la specifica tecnica DIN/IEC TS 62561-8.

Staffa portafilo con boccola di fissaggio

Per il fissaggio di conduttori al distanziatore in vetroresina.
Art.-N. 253302
DILH 8 SB10 K GR
Articolo

Distanziatore per staffa portafilo per tetti DEHNiso

Da tagliare per lunghezze variabili.
Art.-N. 253310
DIST 10 3000 GFK

Distanziatore con staffa portafilo

Per l'innesto nella piastra base (boccola ad innesto), fissata tramite pietra in cemento. Per la posa rialzata di conduttori, posa libera del conduttore.
Art.-N. 253315
DILH 8 DS10 L280 K GR GFK
Articolo

Distanziatore con staffa portafilo

Per l'innesto nella piastra base (boccola ad innesto), fissata tramite pietra in cemento. Per la posa rialzata di conduttori, posa libera del conduttore.
Art.-N. 253325
DILH 8 DS10 L420 K GR GFK
Articolo

Staffa portafilo per tetti DEHNiso

Art.-N. 253115
DIDLH 8 H295 D300 BS
Articolo

Staffa portafilo per tetti DEHNiso

Art.-N. 253125
DIDLH 8 H435 D300 BS
Articolo