Accessori per DEHNcon-H
Angolare per il fissaggio orizzontale piatto a parete
Angolare per il fissaggio a parete per montaggio orizzontale, per aste di captazione D40 o tubi portanti DEHNcon-H.
Art.-N. 105140
WB D40 WA V2A
Prodotto fuori produzione
Articolo
Angolare per il fissaggio verticale a parete
Angolare di fissaggio a parete per montaggio verticale, per aste di captazione D40, tubi portanti DEHNcon-H o DEHNiso-Combi.
Art.-N. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Articolo
Angolare per il fissaggio verticale a parete
Esecuzione come art. n. 105 342, ma con distanziatore lunghezza 95 mm, invece di 30 mm.
Art.-N. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Articolo
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 150-200 mm
Angolare di fissaggio a parete con campo di serraggio regolabile da 150 a 200 mm per aste di captazione D40, tubi portanti DEHNcon-H o DEHNiso-Combi, dotate di cavallotto doppio di fissaggio per la connessione di 2 Td 8-10 mm.
Art.-N. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Articolo
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm
Esecuzione come art. n. 105 343, ma con campo di regolazione 230 - 400 mm invece di 400-700 mm.
Art.-N. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Articolo
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm
Art.-N. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Articolo
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm
Esecuzione come art. n. 105 343, ma con campo di serraggio regolabile 700-1300 mm, invece di 400-700 mm.
Art.-N. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Articolo
Fascetta di fissaggio
Collari per il fissaggio dei tubi portanti p.es. al palo d'antenna con distanziatore di lunghezza 30 mm, da poter compensare elementi di fissaggio delle antenne.
Art.-N. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Articolo
Fissaggio per ringhiere
Art.-N. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Articolo
Fissaggio per ringhiere con elemento distanziatore
Con elemento distanziatore per bilanciare ad es. le staffe delle antenne.
Art.-N. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Articolo
Collare di fissaggio a fascetta
Art.-N. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Articolo
Set passante per tetti
Art.-N. 105245
DADS D10 16 48 AL SCH
Articolo
Set passante per tetti
Art.-N. 105246
DADS D10 16 48 AL ROT
Articolo