Conduttura HVI power

Calata isolata resistente alle alte tensioni, per rispettare la distanza di sicurezza dalle parti elettricamente conduttive secondo CEI EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Utilizzabile fino a una distanza di sicurezza equivalente s ≤ 90 cm in aria oppure s ≤ 180 cm in muratura.

Con una sola calata si possono quindi realizzare le seguenti lunghezze massime del cavo conduttore, in funzione della classe di protezione dell’impianto parafulmine (LPS):
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

La conduttura HVI power long soddisfa i requisiti della norma CEI EN IEC 62561-8 (VDE 0185-561-8).
Rispettare il campo di temperatura di lavorazione da -5 a +40 °C e quello di esercizio permanente, a posa fissa, da -30 a +70 °C.

Conduttura HVI power (preassemblata posa interna al tubo)

Calata isolata resistente alle alte tensioni, per il rispetto della distanza di sicurezza dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distanza di sicurezza equivalente s ≤ 90 cm (in aria) o s ≤ 180 cm (in muratura).

Con una sola calata è quindi possibile realizzare le seguenti lunghezze massime del cavo conduttore, a seconda della classe di protezione dell’impianto parafulmine (LPS):
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

Il conduttore HVI power long soddisfa i requisiti della norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Rispettare la temperatura di lavorazione da -5 a +40 °C e il campo di temperatura per l’impiego permanente (in caso di posa fissa) da -30 a +70 °C.

Esecuzione con conduttore HVI power preassemblato con un elemento terminale e corredato di un elemento di collegamento (compreso sciolto nella fornitura).

Indicare la lunghezza del cavo conduttore al momento dell’ordine (incrementi di 0,5 m).
Art.-N. 819160
HVI P RIV 90 27 L6M SW

Prezzo su richiesta

Articolo

Conduttura HVI power (preassemblata posa interna al tubo) per tubo portante HVI power in PRFV / Al

Conduttura isolata resistente all’alta tensione, per il rispetto della distanza di sicurezza dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distanza di sicurezza equivalente s ≤ 90 cm (in aria) o s ≤ 180 cm (materiale di muratura).

La conduttura HVI power long soddisfa i requisiti della norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Occorre rispettare la temperatura d’esercizio da -5 a +40 °C e il campo di temperatura permanente (in caso di posa fissa) compreso fra -30 e +70 °C.

Conduttura HVI power preassemblata per posa esterna al tubo, con un elemento terminale e un elemento di connessione (compreso sciolto nella fornitura).
Set di connessione della conduttura HVI power ai tubi portanti HVI power in PRFV / Al, composto da perni filettati, elemento di connessione, tubo termorestringente e anello di fissaggio con una staffa portafilo a fessura (Ø27 mm) per la connessione terminale (compresa una fascetta serracavo).

Specificare la lunghezza della conduttura in fase d’ordine (incrementi di 0,5 m).
Art.-N. 819165
HVI P RAV 90 27 L6M SW

Prezzo su richiesta

Articolo

Conduttura HVI power long (merce su bobina)

Conduttura isolata resistente all’alta tensione, per il rispetto della distanza di sicurezza dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distanza di sicurezza equivalente s ≤ 90 cm (in aria) o s ≤ 180 cm (materiale di muratura).

Con una sola calata è quindi possibile realizzare le seguenti lunghezze massime della conduttura, a seconda della classe dell’impianto parafulmine (LPS):
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

La conduttura HVI power long soddisfa i requisiti della norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Occorre rispettare la temperatura d’esercizio da -5 a +40 °C e il campo di temperatura permanente (in caso di posa fissa) compreso fra -30 e +70 °C.

Conduttura versione HVI power long merce su bobina
Art.-N. 819137
HVI P LO 90 27 L100M SW

Prezzo su richiesta

Conduttura HVI power long (tagliata)

Conduttura isolata resistente all’alta tensione, per il rispetto della distanza di sicurezza dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distanza di sicurezza equivalente s ≤ 90 cm (in aria) o s ≤ 180 cm (materiale di muratura).

Con una sola calata è quindi possibile realizzare le seguenti lunghezze massime della conduttura, a seconda della classe dell’impianto parafulmine (LPS):
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

La conduttura HVI power long soddisfa i requisiti della norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Occorre rispettare la temperatura d’esercizio da -5 a +40 °C e il campo di temperatura permanente (in caso di posa fissa) compreso fra -30 e +70 °C.

Conduttura HVI power long tagliata a misura su bobina per l’assemblaggio in loco.

Specificare la lunghezza della conduttura in fase d’ordine (incrementi di 0,5 m).
Art.-N. 819163
HVI P LO 90 27 L6...35M SW

Prezzo su richiesta

Articolo

Conduttura HVI power long (tagliata)

Conduttura isolata resistente all’alta tensione, per il rispetto della distanza di sicurezza dalle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Distanza di sicurezza equivalente s ≤ 90 cm (in aria) o s ≤ 180 cm (materiale di muratura).

Con una sola calata è quindi possibile realizzare le seguenti lunghezze massime della conduttura, a seconda della classe dell’impianto parafulmine (LPS):
LPS I max. 11,25 m
LPS II max. 15,0 m
LPS III/IV max. 22,50 m

La conduttura HVI power long soddisfa i requisiti della norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Occorre rispettare la temperatura d’esercizio da -5 a +40 °C e il campo di temperatura permanente (in caso di posa fissa) compreso fra -30 e +70 °C.

Conduttura HVI power long tagliata a misura come merce su bobina per l’assemblaggio in loco.

Specificare la lunghezza della conduttura in fase d’ordine (incrementi di 0,5 m).
Art.-N. 819161
HVI P LO 90 27 L36...80M SW

Prezzo su richiesta

Articolo