Accessori per conduttura HVI power / HVI power long
Esecuzione grande
Prezzo su richiesta
Peso 17 kg con cuneo
Esecuzione sovrapponibile, per aste di captazione Ø16 mm, bombate, con riduzione di diametro o distanziatori DEHNiso Ø16 mm.
Prezzo su richiesta
Angolare per il fissaggio verticale a parete
Prezzo su richiesta
Esecuzione piccola
Prezzo su richiesta
Angolare per il fissaggio verticale a parete
Prezzo su richiesta
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 150-200 mm
Prezzo su richiesta
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm
Prezzo su richiesta
Peso 8,5 kg con cuneo
Prezzo su richiesta
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm
Prezzo su richiesta
HVI
Set: 5 pz.
Con i cappucci isolanti, gli elementi di connessione possono essere isolati in modo sicuro, quindi è possibile evitare contatti ed errori di misurazione.
Prezzo su richiesta
Angolare per il fissaggio a parete, regolabile da 230-1300 mm
Prezzo su richiesta
Fascetta di fissaggio
Prezzo su richiesta
Fissaggio per ringhiere
Prezzo su richiesta
Fissaggio per ringhiere con elemento distanziatore
Prezzo su richiesta
Collare di fissaggio a fascetta
Prezzo su richiesta
Staffa variabile per pali di captazione
Campo di serraggio palo Ø60 mm.
Prezzo su richiesta
Distanziatore con elemento PA per conduttura HVI power (lunghezza terminale variabile 350-900 mm)
Con morsetto MV per la connessione all'equipotenzialità (Td 16 mm / Td 8-10 mm).
Lo zoccolo in cemento (Art. 102 010, peso 17 kg) e la piastra di base (Art. 102 050) devono essere ordinati separatamente.
Prezzo su richiesta
Tripode variabile con elemento PA per conduttura HVI power (lunghezza terminale variabile 1500-1800 mm)
Con morsetto di terra UNI per la connessione di 1 x Td 8-10 mm e 1 x conduttore 4-50 mm²
Adattamento all'inclinazione del tetto possibile fino a max. 10°.
I tre zoccoli in cemento (Art. 102 075, peso 8,5 kg) e le piastre di base (Art. 102 060) devono essere ordinati separatamente.
Prezzo su richiesta
Nastro tenditore per tubo
Prezzo su richiesta
Morsetto separato per fascetta
Prezzo su richiesta
Tripode variabile con elemento PA per conduttura HVI power (lunghezza terminale variabile 900-1500 mm)
Con morsetto di terra UNI per la connessione di 1 x Td 8-10 mm e 1 x conduttore 4-50 mm²
Adattamento all'inclinazione del tetto possibile fino a max. 10°.
I tre zoccoli in cemento (Art. 102 075, peso 8,5 kg) e le piastre di base (Art. 102 060) devono essere ordinati separatamente.
Prezzo su richiesta
Distanziatore per conduttura HVI power
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo per tetti
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo per tetti con scanalatura verticale arrotondata
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo per tetti con scanalatura a serraggio (ad es. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo per tetti con scanalatura verticale
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo per tetti con linguetta di connessione
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo
Staffa portafilo, zoccolo in cemento e base di supporto, per la posa della conduttura HVI power su tetti piani.
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo per tetti
Staffa portafilo, zoccolo in cemento e base di supporto, per la posa della conduttura HVI power su tetti piani.
Prezzo su richiesta
Piastra di base
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo
Staffa portafilo per montaggio a parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zona del terminale).
Prezzo su richiesta
Zoccolo in calcestruzzo
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo
Staffa portafilo per montaggio a parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zona del terminale).
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo
Staffa portafilo per montaggio a parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zona del terminale).
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo
Staffa portafilo per montaggio a parete con morsetto a cavallotto a due viti (non nella zona del terminale).
Prezzo su richiesta
Unnamed
Prezzo su richiesta
GTIN: 4013364519213, codice di tariffa doganale: 85389099, peso lordo: 0.838 KG, unità di imballaggio: 25 ST
Staffa portafilo con nastro tenditore
Prezzo su richiesta
Staffa portafilo per il fissaggio del nastro tenditore
Prezzo su richiesta
Cartello indicatore
Lato anteriore Tedesco
“Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung”
Lato posteriore Inglese
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Prezzo su richiesta
Cartello indicatore
Lato anteriore Tedesco
“ACHTUNG! Potentialausgleich”
Lato posteriore Inglese
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Distanza fori adatta per cavallotto a due viti Art. n. 480 291.
Prezzo su richiesta
Nastro per fascetta
Prezzo su richiesta
Set di fissaggio per tubi portanti D40 / 50
Prezzo su richiesta
Zubehör
Prezzo su richiesta
Zubehör
Prezzo su richiesta
Zubehör
Prezzo su richiesta
Zubehör
Prezzo su richiesta
Fascetta serracavo
Prezzo su richiesta
Unnamed
Prezzo su richiesta
GTIN: 4013364222779, codice di tariffa doganale: 39209200, peso lordo: 0.016 KG, unità di imballaggio: 1 ST
Punte di captazione laterali (Al) per tubi portanti
Avvertenza: tenere in considerazione la sollecitazione aggiuntiva esercitata dal vento sul dispositivo di captazione in conseguenza delle punte di captazione montate lateralmente!
Prezzo su richiesta
Punte di captazione laterali (INOX) per tubi portanti
Avvertenza: tenere in considerazione la sollecitazione aggiuntiva esercitata dal vento sul dispositivo di captazione in conseguenza delle punte di captazione montate lateralmente!
Prezzo su richiesta
Punte di captazione laterali (Al) per tubi portanti
Avvertenza: tenere in considerazione la sollecitazione aggiuntiva esercitata dal vento sul dispositivo di captazione in conseguenza delle punte di captazione montate lateralmente!
Prezzo su richiesta
Punte di captazione laterali (INOX) per tubi portanti
Avvertenza: tenere in considerazione la sollecitazione aggiuntiva esercitata dal vento sul dispositivo di captazione in conseguenza delle punte di captazione montate lateralmente!
Prezzo su richiesta