Maglia da indossare sotto a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | XS |
| Colore | blu |
Mostra di piùMaglia da indossare sotto a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | S |
| Colore | blu |
Mostra di piùMaglia da indossare sotto a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | M |
| Colore | blu |
Mostra di piùMaglia da indossare sotto a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | L |
| Colore | blu |
Mostra di piùMaglia da indossare sotto a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | XL |
| Colore | blu |
Mostra di piùMaglia da indossare sotto a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | 2XL |
| Colore | blu |
Mostra di piùMaglia da indossare sotto a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | 3XL |
| Colore | blu |
Mostra di piùMaglia da indossare sotto a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | 4XL |
| Colore | blu |
Mostra di piùPantaloni da indossare sotto a prova di arco elettrico
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | XS |
| Colore | blu |
Mostra di piùPantaloni da indossare sotto a prova di arco elettrico
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | S |
| Colore | blu |
Mostra di piùPantaloni da indossare sotto a prova di arco elettrico
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | M |
| Colore | blu |
Mostra di piùPantaloni da indossare sotto a prova di arco elettrico
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | L |
| Colore | blu |
Mostra di piùPantaloni da indossare sotto a prova di arco elettrico
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | XL |
| Colore | blu |
Mostra di piùPantaloni da indossare sotto a prova di arco elettrico
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | 2XL |
| Colore | blu |
Mostra di piùPantaloni da indossare sotto a prova di arco elettrico
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | 3XL |
| Colore | blu |
Mostra di piùPantaloni da indossare sotto a prova di arco elettrico
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (in combinazione con DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | 4XL |
| Colore | blu |
Mostra di piùMaglia polo a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | XS |
| Colore | giallo/blu fluorescente |
Mostra di piùMaglia polo a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | S |
| Colore | giallo/blu fluorescente |
Mostra di piùMaglia polo a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | M |
| Colore | giallo/blu fluorescente |
Mostra di piùMaglia polo a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | L |
| Colore | giallo/blu fluorescente |
Mostra di piùMaglia polo a prova di arco elettrico, maniche lunghe
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | XL |
| Colore | giallo/blu fluorescente |
Mostra di piùMaglia polo a prova di arco elettrico, maniche lunghe
Art.-N. 787006
APPS BC 2XL
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | 2XL |
| Colore | giallo/blu fluorescente |
Mostra di piùMaglia polo a prova di arco elettrico, maniche lunghe
Art.-N. 787007
APPS BC 3XL
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | 3XL |
| Colore | giallo/blu fluorescente |
Mostra di piùMaglia polo a prova di arco elettrico, maniche lunghe
Art.-N. 787008
APPS BC 4XL
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 4 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 1 |
| Energia di arco elettrico (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiale | Cotone (50%), modacrilica (39%), viscosa (10%), agente antistatico (1%) |
| Grammatura | 160 g/m² |
| Taglia | 4XL |
| Colore | giallo/blu fluorescente |
Mostra di più