Guanti protettivi testati contro arco elettrico, grigi
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 330 mm |
| Lunghezza risvolto | 140 mm |
| Taglia | 7 (S) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, grigi
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 335 mm |
| Lunghezza risvolto | 140 mm |
| Taglia | 8 (M) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, grigi
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 340 mm |
| Lunghezza risvolto | 140 mm |
| Taglia | 9 (L) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785853
APG GREY 10
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 350 mm |
| Lunghezza risvolto | 140 mm |
| Taglia | 10 (XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785854
APG GREY 11
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 355 mm |
| Lunghezza risvolto | 140 mm |
| Taglia | 11 (2XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785855
APG GREY 12
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 360 mm |
| Lunghezza risvolto | 140 mm |
| Taglia | 12 (3XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785856
APG GREY 13
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 365 mm |
| Lunghezza risvolto | 140 mm |
| Taglia | 13 (4XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785860
APG GREY 7 L
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 410 mm |
| Lunghezza risvolto | 230 mm |
| Taglia | 7 (S) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785861
APG GREY 8 L
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 420 mm |
| Lunghezza risvolto | 230 mm |
| Taglia | 8 (M) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785862
APG GREY 9 L
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 430 mm |
| Lunghezza risvolto | 230 mm |
| Taglia | 9 (L) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785863
APG GREY 10 L
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 435 mm |
| Lunghezza risvolto | 230 mm |
| Taglia | 10 (XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785864
APG GREY 11 L
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 440 mm |
| Lunghezza risvolto | 230 mm |
| Taglia | 11 (2XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785865
APG GREY 12 L
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 445 mm |
| Lunghezza risvolto | 230 mm |
| Taglia | 12 (3XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, grigi
Art.-N. 785866
APG GREY 13 L
| Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (APC 2) (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Energia arco elettrico (APC 1 150) (Warc o WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 35 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 450 mm |
| Lunghezza risvolto | 230 mm |
| Taglia | 13 (4XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, beige
Prodotto fuori produzione | Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Lunghezza risvolto | 115 mm |
| Taglia | 8 (M) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, beige
Prodotto fuori produzione | Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 315 mm |
| Lunghezza risvolto | 115 mm |
| Taglia | 9 (L) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, beige
Prodotto fuori produzione | Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 325 mm |
| Lunghezza risvolto | 115 mm |
| Taglia | 10 (XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, beige
Prodotto fuori produzione | Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 330 mm |
| Lunghezza risvolto | 115 mm |
| Taglia | 11 (2XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi testati contro arco elettrico, beige
Prodotto fuori produzione | Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 335 mm |
| Lunghezza risvolto | 115 mm |
| Taglia | 12 (3XL) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, beige
Prodotto fuori produzione | Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 440 mm |
| Lunghezza risvolto | 250 mm |
| Taglia | 8 (M) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, beige
Prodotto fuori produzione | Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 450 mm |
| Lunghezza risvolto | 250 mm |
| Taglia | 9 (L) |
Mostra di piùGuanti protettivi con polsino lungo, testati contro arco elettrico, beige
Prodotto fuori produzione | Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
| Energia arco elettrico (Warc o WLBP) | 320 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
| Lunghezza totale | 455 mm |
| Lunghezza risvolto | 250 mm |
| Taglia | 10 (XL) |
Mostra di più