Dispositivi di scarica e compensazione del potenziale
- Per la dispersione delle cariche elettrostatiche
- Punte di prova di diverse tipologie
- Gancio di fissaggio specifico per impianti elettrostatici, da applicare a conduttori tondi Ø12 ... 26,5 mm
- Passacavi stagni con rivestimento plastico e protezione antitorsione aggiuntiva
Dispositivo di scarica con impugnatura e morsetto di terra con vite ad alette
Art.-N. 758020
EV TES 465 EK
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con impugnatura e pinza di terra con molla di serraggio
Art.-N. 758021
EV TES 465 EZ
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con impugnatura e capocorda lato terra
Art.-N. 758022
EV TES 465 KS10
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con morsetto di terra con vite ad alette
Art.-N. 758001
EV TS 2000 EK
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con pinza di terra con molla di serraggio
Collaudo secondo dichiarazione del produttore
Art.-N. 758003
EV TS 2000 EZ
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di messa a terra con morsetto dotato di volantino
Art.-N. 758015
EV EH 1725 EK
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con punta di prova, gancio di fissaggio e capocorda lato terra
Capocorda a crimpare PK1 (foro Ø12,5 mm con sistema antitorsione)
Art.-N. 758025
EV TES STK 1500 KS
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con archetto di sospensione e capocorda lato terra
Capocorda a crimpare PK1 (foro Ø12,5 mm con sistema antitorsione)
Art.-N. 758028
EV EHB 1600 SN7114
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di compensazione del potenziale con morsetti di terra isolati
Art.-N. 758099
PAV 3+1 16 ZAK
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con impugnatura, senza conduttore di terra
Art.-N. 758036
EV TES 465 SN7215
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con punta di prova, senza conduttore di terra
Dispositivo di scarica con punta di prova
Compatibile con conduttore di terra (art. n. 758 116, 758 125, 758 135 o 758 216)
Compatibile con conduttore di terra (art. n. 758 116, 758 125, 758 135 o 758 216)
Art.-N. 758075
EV TS STK 1470
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con punta di prova e gancio di fissaggio, senza conduttore di terra
Dispositivo di scarica con punta di prova e gancio di fissaggio
Compatibile con conduttore di terra (art. n. 758 116, 758 125, 758 135 o 758 216)
Compatibile con conduttore di terra (art. n. 758 116, 758 125, 758 135 o 758 216)
Art.-N. 758085
EV TES STK 1500
Prezzo su richiesta
Articolo
Dispositivo di scarica con archetto di sospensione, senza conduttore di terra
Dispositivo di scarica con archetto di sospensione
Compatibile con conduttore di terra (art. n. 758 116, 758 125, 758 135 o 758 216)
Compatibile con conduttore di terra (art. n. 758 116, 758 125, 758 135 o 758 216)
Art.-N. 758095
EV EHB STK 1600
Prezzo su richiesta
Articolo
Cavo di messa a terra con capicorda
Conduttore di messa a terra con dispositivo di scarica.
Capocorda a compressione PK1 per il collegamento agli elementi di connessione lato terra.
Capocorda a compressione PK1 per il collegamento agli elementi di connessione lato terra.
Art.-N. 758116
EL 16CU KS12.5 8.5
Prezzo su richiesta
Articolo
Cavo di messa a terra con capicorda
Conduttore di messa a terra con dispositivo di scarica.
Capocorda a compressione PK1 per il collegamento agli elementi di connessione lato terra.
Capocorda a compressione PK1 per il collegamento agli elementi di connessione lato terra.
Art.-N. 758125
EL 25CU KS12.5 8.5
Prezzo su richiesta
Articolo
Cavo di messa a terra con capicorda
Conduttore di messa a terra con dispositivo di scarica.
Capocorda a compressione PK1 per il collegamento agli elementi di connessione lato terra.
Capocorda a compressione PK1 per il collegamento agli elementi di connessione lato terra.
Art.-N. 758135
EL 35CU KS12.5 8.5
Prezzo su richiesta
Articolo
Conduttore di messa terra con pinza di messa a terra
Conduttore di messa a terra con dispositivo di scarica.