Isolierstangen

Isolierstange für ASP mit Universalzahnkupplung

Art.-N. 766369
IS ZK STK HS 670
Articolo

Anlegehilfe

Art.-N. 766049
AK AH ZK ISMTC
Articolo

Fioretto isolante per PHE4, con boccola filettata M12

Art.-N. 783905
IS PHE4 STK 770
Articolo

Teleskopische Isolierstange mit Universalzahnkupplung

Art.-N. 766037
ISMTC N 36 ZK 10600
Articolo

Fioretto isolante per PHE4, con boccola filettata M12

Art.-N. 783900
IS PHE4 STK 700
Articolo

Isolierstange mit Universalzahnkupplung

Art.-N. 766368
IS ZK STK 670
Articolo

Fioretto isolante per PHE (rilevatore per linee di contato aereo)

Art.-N. 766075
IS M12 STK 30 1060
Articolo

Fioretto isolante per PHE III con boccola filettata M12

Con calotta di chiusura.
Art.-N. 766328
IS M12 AK 635
Articolo

Fioretto isolante per PHE III, con boccola filettata M12

Giunto a innesto per il prolungamento dell'impugnatura.
Art.-N. 766331
IS M12 STK 640
Articolo

Isolierstange zur Scheibenreinigung

Art.-N. 766048
IS 25 ZK 2885
Articolo

Fioretto isolante per PHE (rilevatore per linee di contato aereo)

Art.-N. 766072
IS M12 STK 30 720
Articolo

Fioretto isolante per PHE4, con boccola filettata M12

Art.-N. 783906
IS PHE4 STK 1110
Articolo

Fioretto isolante, su entrambi i lati con giunto a innesto

Asta isolante IS 36 STK. Con giunto a innesto su entrambi i lati, per l'inserimento di prolungamenti, teste di lavoro o adattatori. A corpo unico per il set di aste isolanti IS STK.
Art.-N. 766363
IS 36 STK 30 1280
Articolo