I tuoni e i fulmini hanno sempre affascinato l’umanità. Tante parole e modi di dire traggono origine da questo potente fenomeno naturale che, soprattutto nell’antichità, incuteva molto timore:
Il linguaggio dei fulmini
- Per tutti i fulmini!
- Dobbiamo farci venire un’idea fulminea!
- Quando le stelle brillano….
- È scomparso alla velocità di un fulmine
- Corre come un fulmine
- Cadere al suolo come un fulminato
- "fulminare" con gli occhi
- Un pensiero fulmineo, un’intelligenza fulminea, una cosa splendente come un fulmine
- Un lampo (riferito a una persona)
- Utilizzare qualcuno come parafulmine
- Una carriera lampo, una guerra lampo, un lampo di luce, un sondaggio lampo
- Come un fulmine a ciel sereno
Il linguaggio dei tuoni
- Si ode un richiamo come l’eco di un tuono…
- Rimanere di sasso come colpiti da un tuono
- Cadere dalle scale con un fracasso tuonante
- Tuonare alla porta
- È arrivata come un tuono…
- Ha tuonato contro di noi
- Quando entra, arrivano i tuoni
- Sta arrivando il momento dei tuoni (quando si sta per perdere la pazienza)
- Uccello del tuono (automobile veloce)
- Sono solo tuoni (tanto rumore per niente)
- In cielo giocano a boccette
- Quando tuona nei mesi brulli, la primavera è rude e fredda
- I tuoni di maggio sono spesso accompagnati dalla grandine
- Temporale di maggio fa felice il contadino
- I tuoni di giugno fanno fare affari d'oro al contadino
- Il temporale pulisce l’aria
- Non tutte le nuvole portano tempesta (Shakespeare)