Uno dei posti più pericolosi in caso di temporali è il campo da golf. In America, dove il golf è più diffuso che in Europa, il 20% degli incidenti da fulmine, con persone ferite o morte, avvengono sui campi da golf.
Il giocatore Lee Trevino è una delle vittime più note: insieme ad altri due giocatori, durante il "Western Open" è stato colpito da un fulmine e gettato con violenza al suolo. Dopo lunghe pene e una complicata operazione alla schiena, grazie a una incredibile forza di volontà, è tornato ad essere campione un anno dopo l’incidente.
I consigli sul comportamento da adottare all’aperto fanno capire che un campo da golf è composto quasi solo da posti pericolosi:
Le aste delle bandiere dei green sono i punti preferiti dai fulmini.
Le mazze da golf bagnate e gli ombrelli aperti aumentano la possibilità di essere colpiti da un fulmine. Per questo, appoggiare a terra la sacca da golf e l’ombrello fino alla fine del temporale.
Le casette in legno sono sicure solo se dispongono di impianto parafulmini, ma ciò è molto raro. Tuttavia, se disponessero di impianto parafulmini, potrebbero essere un rifugio sicuro e sarebbe possibile, con costi e oneri ridotti, equipaggiarle adeguatamente in tal senso.
Se non è disponibile una casetta per ripararsi e l’automobile, la casa o il bosco più vicini sono troppo lontani, non rimane altro da fare che accovacciarsi a terra.