Non è possibile escludere che l’elettricità dei fulmini, durante il suo percorso a terra, utilizzi anche le linee elettriche di un edificio insieme alla protezione antifulmini interna.
Possono verificarsi cortocircuiti che, a seguito dello scatto dei fusibili o, se disponibili, degli interruttori per correnti di guasto, provocano un'interruzione della corrente elettrica con possibili danni consequenziali, ad es. per avaria del riscaldamento, del climatizzatore o del frigorifero, ma non causano danni agli apparecchi.
I danni da sovratensioni verificatisi durante un temporale (danni indiretti) agli impianti e alle apparecchiature elettriche possono essere evitati solo staccando il cavo di alimentazione dalla rete elettrica, oppure attraverso la presenza di una protezione antifulmini interna con dispositivo di protezione dalle sovratensioni.
Utilizzando i microprocessori, i sistemi e gli apparecchi moderni sono diventati così sensibili alle sovratensioni, da poter essere guastati o distrutti anche da fulmini che si scaricano a terra anche a un chilometro di distanza, naturalmente se non è presente un dispositivo di protezione dalle sovratensioni.
Ciò è dovuto non solo alle correnti trasmesse dal fulmini alle linee, ma anche ai campi elettromagnetici del canale del fulmine.
Per questo è molto importante che la protezione antifulmine interna di quegli impianti sensibili alle sovratensioni, debba essere sempre disponibile. È il caso delle centrali di elaborazione dati, degli impianti di misurazione, comando e regolazione dell’industria, delle stazioni intensive degli ospedali e dei centri di comando per il controllo dei voli, della polizia, dei vigili del fuoco, delle centrali elettriche di erogazione, del traffico.
Anche tutte le utenze elettriche con interruttore per corrente di guasto che funzionano senza controllo, come i frigoriferi nelle seconde case, i ventilatori negli allevamenti intensivi o le stazioni di pompaggio nelle fabbriche, possono diventare immuni dalle sovratensioni montando interruttori di protezione per correnti di guasto con adeguati limitatori di tensione.