La temperatura più elevata misurata nel canale del fulmine per un milionesimo di secondo è di 30.000° C. È il quadruplo della temperatura del sole.
Normalmente, il fulmine ha un diametro visibile di alcuni centimetri. È comunque molto difficile determinarlo esattamente con l’ausilio della fotografia.
I fulmini verticali hanno una lunghezza media di cinque/sette chilometri, quelli orizzontali da otto a sedici chilometri. Con l’ausilio di apparecchi radar sono stati misurati fulmini orizzontali lunghi fino a 140 chilometri. All’interno delle nuvole i fulmini possono presentare lunghezze di qualche metro.