Wsporniki na dach dwuspadowy
Wspornik dachowy na gąsiory, dachówki grzbietowe i powierzchnie dachowe dachów dwuspadowych.
Wsporniki dachowe ze sprężyną naciągową do dachówek kalenicowych (gąsiorów)
Do mocowania przewodów odgromowych na kalenicy np. na dachy kryte dachówką.Szczegóły produktuWsporniki dachowe regulowane do dachówek kalenicowych (gąsiorów)
Do mocowania przewodów odgromowych na kalenicy np. na dachy kryte dachówką.Szczegóły produktuWsporniki dachowe do dachówek kalenicowych (gąsiorów)
Do mocowania przewodów odgromowych na kalenicy.Szczegóły produktuWsporniki dachowe z wygiętą klamrą o elastycznej podstawie
Do mocowania na dachówkach, o elastycznej podstawie z cienkiej stal nierdzewnej (0,3 mm), pozwala na łatwe dopasowanie do kształtu rąbka dachówki (falcówki).Szczegóły produktuWsporniki dachowe z perforowaną klamrą do powierzchni dachowych
Do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających.Szczegóły produktuWsporniki dachowe z klamrą do powierzchni dachowych
Do wsuwania na dachy kryte dachówką, łupkiem i papą.Szczegóły produktuWsporniki dachowe z klamrą kątową do powierzchni dachowych
Do mocowania w dachówkach.Szczegóły produktuWsporniki dachowe z urządzeniem zaciskowym do powierzchni dachowych
Do mocowania zwodów i przewodów odprowadzających.Szczegóły produktuWsporniki dachowe ze wstępnie ukształtowaną klamrą do powierzchni dachowych
Do mocowania na rąbku dachówki (falcówki).Szczegóły produktuElementy do budynków pokrytych strzechą
Komponenty do urządzeń piorunochronnych do dachów o miękkim poszyciu, np.: ze słomy lub trzciny.
Przewody odgromowe na dachach wykonanych ze słomy lub trzciny należy układać zachowując swobodne naprężenie, np. na wspornikach izolacyjnych. W okolicach okapu również muszą zostać zachowane odpowiednie odległości.
W przypadku przewodów kalenicowych należy zachować maksymalną rozpiętość do ok. 15 m, a w przypadku przewodów odprowadzających ok. 10 m bez dodatkowych podpór. Słupki napinające muszą być solidnie połączone z konstrukcją dachu (krokwiami i belkami poprzecznymi) za pomocą śrub przelotowych i podkładek.
Projekty instalacji ochrony odgromowej na budynkach z dachami o miękkim poszyciu krytymi strzechą często przewidują izolowaną ochronę odgromową HVI.Szczegóły produktu