Akcesoria do oddzielnej instalacji odgromowej
Unnamed
Do wkręcenia w głowicę rury wsporczej i do mocowania przewodów odgromowych (drutów lub linek).
Z gwintem M10.
Z gwintem M10.
Art.-No. 105071
FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Sztuka
GTIN: 4013364101456, numer taryfy celnej: 85389099, masa brutto: 694 G, jednostka opakowania: 1 ST
Iglica odgromowa z zaciskiem MV ze stali nierdzewnej
Iglica odgromowa z zaciskiem MV do wkręcenia w głowicę rury wsporczej oraz do
mocowania przewodów odgromowych (drutów lub linek)
z gwintem M10
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Gwint: M10
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-(1+2)
Producent: DEHN
Typ: FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Nr kat.: 105071
lub podobny.
Iglica odgromowa z zaciskiem MV do wkręcenia w głowicę rury wsporczej oraz do
mocowania przewodów odgromowych (drutów lub linek)
z gwintem M10
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Gwint: M10
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-(1+2)
Producent: DEHN
Typ: FSP 10 1000 MVK 8.10 V2A
Nr kat.: 105071
lub podobny.
Unnamed
Do wkręcenia w głowicę rury wsporczej za pomocą śruby M10, w celu usztywnienia zwodów poziomych.
Art.-No. 105079
MVK 8.10 M10 V2A
Sztuka
GTIN: 4013364100183, numer taryfy celnej: 85359000, masa brutto: 96.2 G, jednostka opakowania: 1 ST
Zacisk MV do naciągu przewodu, stal nierdzewna
Zacisk MV do naciągu przewodu, aby np. usztywnić zwody poziome
Do wkręcenia w głowicę rury wsporczej
ze śrubą M10
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-1
Producent: DEHN
Typ: MVK 8.10 M10 V2A
Nr kat.: 105079
lub podobny.
Zacisk MV do naciągu przewodu, aby np. usztywnić zwody poziome
Do wkręcenia w głowicę rury wsporczej
ze śrubą M10
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-1
Producent: DEHN
Typ: MVK 8.10 M10 V2A
Nr kat.: 105079
lub podobny.
Unnamed
Do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych, z gwintem żeńskim do iglicy odgromowej lub na zacisk MV do naciągu przewodu.
Jednoczęściowy.
Jednoczęściowy.
Art.-No. 105300
SR D50 M10 3200 GFK AL
Sztuka
GTIN: 4013364098534, numer taryfy celnej: 85389099, masa brutto: 5.2 KG, jednostka opakowania: 1 ST
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, długość 3200 mm
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych.
Pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd
, spełniające wymagania normy EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Rura Ø50 mm
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV
1-częściowa
Materiał rury wsporczej: GRP / aluminium
Gwint żeński: 10
Średnica zewnętrzna Ø: 50 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: SR D50 M10 3200 GFK AL
Nr kat.: 105300
lub podobny.
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych.
Pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd
, spełniające wymagania normy EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Rura Ø50 mm
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV
1-częściowa
Materiał rury wsporczej: GRP / aluminium
Gwint żeński: 10
Średnica zewnętrzna Ø: 50 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: SR D50 M10 3200 GFK AL
Nr kat.: 105300
lub podobny.
Unnamed
Do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych, z gwintem żeńskim do iglicy odgromowej lub na zacisk MV do naciągu przewodu.
Jednoczęściowy.
Jednoczęściowy.
Art.-No. 105301
SR D50 M10 4700 GFK AL
Sztuka
GTIN: 4013364098541, numer taryfy celnej: 85389099, masa brutto: 7.231 KG, jednostka opakowania: 1 ST
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, długość 4700 mm
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych.
Pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd
, spełniające wymagania normy EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Rura Ø50 mm
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV
1-częściowa
Materiał rury wsporczej: GRP / aluminium
Gwint żeński: 10
Średnica zewnętrzna Ø: 50 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: SR D50 M10 4700 GFK AL
Nr kat.: 105301
lub podobny.
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych.
Pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd
, spełniające wymagania normy EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Rura Ø50 mm
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV
1-częściowa
Materiał rury wsporczej: GRP / aluminium
Gwint żeński: 10
Średnica zewnętrzna Ø: 50 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: SR D50 M10 4700 GFK AL
Nr kat.: 105301
lub podobny.
Unnamed
Do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych, z gwintem żeńskim do iglicy odgromowej lub na zacisk MV do naciągu przewodu.
Także do stosowania przy montażu przewodu HVI. Dwuczęściowy.
Także do stosowania przy montażu przewodu HVI. Dwuczęściowy.
Art.-No. 105302
SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Sztuka
GTIN: 4013364100077, numer taryfy celnej: 85389099, masa brutto: 10.2 KG, jednostka opakowania: 1 ST
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, dwuczęściowe, długość 6200 mm
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych.
Pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd
, spełniające wymagania normy EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Rura Ø50 mm
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV
2-częściowa
Materiał rury wsporczej: GRP / aluminium
Długość rury wsporczej: 6200 mm
Gwint żeński: 10
Średnica zewnętrzna Ø: 50 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Nr kat.: 105302
lub podobny.
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych.
Pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd
, spełniające wymagania normy EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Rura Ø50 mm
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporny na promieniowanie UV
2-częściowa
Materiał rury wsporczej: GRP / aluminium
Długość rury wsporczej: 6200 mm
Gwint żeński: 10
Średnica zewnętrzna Ø: 50 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: SR D50 M10 6200 TB GFK AL
Nr kat.: 105302
lub podobny.
Unnamed
Jednoczęściowa, do łączenia z iglicą odgromową Ø16 / 10 mm, długość 2500 mm, z aluminium.
Art.-No. 105306
SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Sztuka
GTIN: 4013364106024, numer taryfy celnej: 85389099, masa brutto: 5.23 KG, jednostka opakowania: 1 ST
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, jednoczęściowe, do łączenia z iglicą odgromową, długość 3200 mm
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych.
Pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd
, spełniające wymagania normy EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Rura Ø50 mm
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporna na promieniowanie UV, 1-częściowa
do łączenia z iglicą odgromową Ø16/10 mm, długość 2500 mm, z aluminium
Materiał rury wsporczej: GRP / aluminium
Długość rury wsporczej: 3200 mm
Gwint żeński: 16
Średnica zewnętrzna Ø: 50 mm
Długość całkowita: 5700 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Nr kat.: 105306
lub podobny.
Rury wsporcze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium, zwymiarowane zgodnie z
Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA),
do odseparowanego (izolowanego) montażu urządzeń piorunochronnych.
Pozwalające zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd
, spełniające wymagania normy EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Długość izolacyjna z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
Rura Ø50 mm
Współczynnik materiałowy km = 0,7
Kolor jasnoszary, odporna na promieniowanie UV, 1-częściowa
do łączenia z iglicą odgromową Ø16/10 mm, długość 2500 mm, z aluminium
Materiał rury wsporczej: GRP / aluminium
Długość rury wsporczej: 3200 mm
Gwint żeński: 16
Średnica zewnętrzna Ø: 50 mm
Długość całkowita: 5700 mm
Odniesienie do norm: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producent: DEHN
Typ: SR D50 3200 FS16.10 2500 GFK AL
Nr kat.: 105306
lub podobny.
Uchwyt ścienny do montażu pionowego
Do mocowania rur wsporczych na chronionej konstrukcji lub na ścianie.
Art.-No. 105340
WB D50 WA V2A
Sztuka
Uchwyt ścienny, poziomy, narożny
Do mocowania rur wsporczych na chronionej konstrukcji lub na ścianie.
Art.-No. 105341
EB D50 WA V2A
Sztuka
Zacisk na rurę
Do rur.
Art.-No. 105355
BS D40.50 D70.90 V2A
Sztuka
Usztywnienie do statywów
Podpora usztywniająca, potrójna, z obejmą do rur Ø50 mm, do montażu na statywie na trzech nogach (art. nr 105 201). Podpora usztywniająca nadaje się do rur wsporczych o długości 4700 mm (np. art. nr 105 332, 105 316, 105 333, 105 317, 105 322, 105 323, 105 565, 105 575).
Art.-No. 105601
ABST 3F D50 2900 V2A
Sztuka
Drążek dystansujący
Do przycinania na rożne długości.
Art.-No. 106125
DIST 16 3000 GFK
Gniazdo montażowe
Do regulowanego mocowania wsporników do przewodów i iglic na drążku dystansującym (Ø16 mm) z gwintem żeńskim M8.
Art.-No. 106126
BB16 IGM8 ZG
Sztuka
Płytki mocującej
Płytka podstawy do mocowania wsporników lub drążków dystansujących (Ø16 mm) np. na elementach konstrukcyjnych.
Art.-No. 106127
BP BB16 V2A ZG
Sztuka
Wspornik do przewodu z gniazdem montażowym
Do mocowania przewodów na prętach z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Art.-No. 106128
LH 7.10 BB16 V2A ZG
Sztuka
Wspornik do iglic z gniazdem montażowym
Do mocowania iglic odgromowych do drążka z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Art.-No. 106129
SH 16 BB16 V2A ZG
Sztuka
Wspornik dystansujący z uchwytem przewodu
Do mocowania przewodów do różnych podstaw, sztywne prowadzenie przewodu.
Art.-No. 106165
DIDH 7.10 515 V2A GFK16
Sztuka
Wspornik dystansujący z uchwytem przewodu
Do mocowania przewodów do różnych podstaw, sztywne prowadzenie przewodu.
Art.-No. 106170
DIDH 7.10 675 V2A GFK16
Sztuka
Wspornik dystansujący z uchwytem przewodu
Do mocowania przewodów do różnych podstaw, sztywne prowadzenie przewodu.
Art.-No. 106175
DIDH 7.10 1015 V2A GFK16
Sztuka
Wspornik dystansujący ze wspornikiem do iglic
Do mocowania iglic odgromowych do różnych podstaw, sztywne prowadzenie przewodu
Art.-No. 106178
DIDH 16 515 V2A GFK16
Sztuka
Wspornik dystansujący ze wspornikiem do iglic
Do mocowania iglic odgromowych do różnych podstaw, sztywne prowadzenie przewodu
Art.-No. 106180
DIDH 16 675 V2A GFK16
Sztuka
Wspornik dystansujący ze wspornikiem do iglic
Do mocowania iglic odgromowych do różnych podstaw, sztywne prowadzenie przewodu
Art.-No. 106185
DIDH 16 1015 V2A GFK16
Sztuka
Trzpień mocujący
Z gwintem M10, nakrętką, podkładką zębatą i śrubą do mocowania drążka dystansującego.
Art.-No. 106301
BB16 GSM10 AL
Sztuka
Trzpień mocujący
Z gwintem M10, nakrętką, podkładką zębatą i śrubą do mocowania drążka dystansującego.
Art.-No. 106309
BB16 GSM10 V2A
Sztuka
Płytka mocująca kątowa
Do wsporników dystansujących DEHNiso, z otworem Ø11 mm.
Art.-No. 106310
BW90 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Sztuka
Płytka mocująca kątowa
Z trzpieniem mocującym (aluminium) do wspornika dystansującego (Ø16 mm).
Art.-No. 106311
BW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Sztuka
Zacisk na rurę
Do kwadratowych profili drążonych z gniazdem do wspornika dystansującego (Ø16 mm).
Art.-No. 106312
BS 4K 20.50 BB16 ZG V2A
Sztuka
Płytka mocująca kątowa
Do wsporników dystansujących DEHNiso, z otworem Ø11 mm.
Art.-No. 106315
BW45 B11 B5.1 6.5 11 V2A
Sztuka
Płytka mocująca narożna
Z trzpieniem mocującym (aluminium) do wspornika dystansującego (Ø16 mm).
Art.-No. 106316
EBW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A
Sztuka
Zacisk przyłączeniowy z trzpieniem mocującym
Do mocowania wsporników dystansujących (Ø16 mm) np. do dźwigarów stalowych.
Art.-No. 106319
AK 3.18 BB16 V2A AL
Sztuka
Wspornik
Art.-No. 106320
BUE SPB25 V2A
Sztuka
GTIN: 4013364149434, numer taryfy celnej: 85389099, masa brutto: 51.7 G, jednostka opakowania: 1 ST
Wspornik do mocowania wspornika dystansującego na rurach
Mocowanie za pomocą taśm napinających do 30 mm (np. taśma napinająca 25 x 0,3 mm z głowicą mocującą art. nr 106 323), z trzpieniem mocującym do wspornika dystansującego (Ø16 mm).
Art.-No. 106321
BB SPB30 BB16 V2A AL
Sztuka
Końcówka z gniazdem montażowym
Do mocowania wsporników dystansujących (Ø16 mm) do rur, np. za pomocą obejmy taśmowej art. nr 106 323.
Art.-No. 106322
AS SPB25 BB16 V2A
Sztuka
Adapter kątowy
Do iglic odgromowych (Ø16 mm), z 2 trzpieniami mocującymi do wspornika dystansującego (Ø16 mm).
Art.-No. 106325
AD WAS 16 BB16 V2A
Sztuka
Adapter kątowy
Do rur wsporczych DEHNiso-Combi (Ø50 mm), z 2 trzpieniami mocującymi do wspornika dystansującego (Ø16 mm).
Art.-No. 106326
AD WAS 50 BB16 V2A
Sztuka
Wspornik dystansujący do rur wsporczych
Do mocowania przewodów na rurach wsporczych, pozwala na zachowanie odstępu separującego zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Art.-No. 106328
DIDH 7.10 690 D50 V2A
Sztuka
Wspornik dystansujący do rur wsporczych
Do mocowania przewodów na rurach wsporczych, pozwala na zachowanie odstępu separującego zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Art.-No. 106331
DIDH 7.10 1030 D50 V2A
Sztuka
Adapter mocujący
Do zacisków krawędziowych i przyłączeniowych.
Art.-No. 106340
BA RD8 BB16 V2A ZG
Sztuka
Adapter mocujący
Do zacisków krawędziowych i przyłączeniowych.
Art.-No. 106341
BA90 RD8 BB16 V2A ZG
Sztuka
Adapter mocujący
Do zacisków krawędziowych i przyłączeniowych.
Art.-No. 106342
BA130 RD8 BB16 V2A ZG
Sztuka
Zacisk na rurę
Z gniazdem montażowym do drążka dystansującego (Ø16 mm) do rur o średnicy do Ø60 mm.
Art.-No. 106352
RS D40.60 BB16 V2A ZG
Sztuka
Zacisk na rurę
Z gniazdem montażowym do drążka dystansującego (Ø16 mm) do rur o średnicy do Ø90 mm.
Art.-No. 106353
RS D70.90 BB16 V2A ZG
Sztuka
Zestaw adapterów
Zestaw adapterów do redukcji z Ø50 mm na Ø40 mm.
Art.-No. 107399
RED D40 V2A DBS VBS
Sztuka