Płaskowniki

Do stosowania w instalacjach uziemiających, urządzeniach piorunochronnch oraz otokowych połączeniach wyrównawczych zgodnie z normą EN 62561-2.

Płaskownik stalowy, stal HDG

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości średnio ≥ 70 µm (ok. 500 g/m2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.
Art.-No. 810335
BA 30X3.5 STTZN R50M

Płaskownik stalowy, stal HDG

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy PN-EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości średnio ≥ 70 µm (ok. 500 g/m2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej oraz systemach połączeń wyrównawczych.
Art.-No. 810225
BA 20X2.5 STTZN R100M

Płaskownik stalowy, stal HDG

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 70 µm (ok. 500 g/m2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.
Art.-No. 852335
BA 30X3.5 STTZN R25M

Płaskownik stalowy, stal HDG

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 70 µm (ok. 500 g/m2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.
Art.-No. 810254
BA 25X4 STTZN R63.7M

Płaskownik stalowy, stal HDG

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 70 µm (ok. 500 g/m2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.
Art.-No. 810304
BA 30X4 STTZN R52M

Płaskownik stalowy, stal HDG

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 70 µm (ok. 500 g/m2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.
Art.-No. 810404
BA 40X4 STTZN R40M

Płaskownik stalowy, stal HDG

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 70 µm (ok. 500 g/m2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.
Art.-No. 810405
BA 40X5 STTZN R30M

Płaskownik stalowy bez powłoki

Płaskownik stalowy bez powłoki 200 mm² do stosowania w instalacjach uziemiających spawanych systemów kolejowych (Ril 997.0205A01), spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.
Art.-No. 810503
BA 50X4 ST R30M
Nowość

Płaskownik stalowy, stal HDG

Płaskownik stalowy spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) z powłoką cynkową o grubości przeciętnie ≥ 70 µm (ok. 500 g/m2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.
Art.-No. 810504
BA 50X4 STTZN R30M

Płaskownik ze stali nierdzewnej

Płaskownik ze stali nierdzewnej spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i otokowych połączeniach wyrównawczych.

Płaskownik ze stali nierdzewnej do stosowania w gruncie musi być wykonany ze stali nierdzewnej (V4A) z domieszką molibdenu > 2%, np. materiał 1.4571 lub 1.4404, zgodny z normami DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) oraz DIN VDE 0151
Art.-No. 860325
BA 30X3.5 V4A R25M

Płaskownik miedziany

Płaskownik miedziany spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i instalacjach uziemiających.
Art.-No. 831225
BA 20X2.5 CU R100M

Płaskownik ze stali nierdzewnej

Płaskownik ze stali nierdzewnej spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i otokowych połączeniach wyrównawczych.

Jeśli płaskownik ze stali nierdzewnej ma być stosowany w gruncie, w takim wypadku według norm DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) oraz DIN VDE 0151 należy zastosować stal nierdzewną (V4A) z domieszką molibdenu > 2%, np. materiał 1.4571 lub 1.4404.
Art.-No. 860335
BA 30X3.5 V4A R60M

Płaskownik ze stali nierdzewnej

Płaskownik ze stali nierdzewnej spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i otokowych połączeniach wyrównawczych.

Jeśli płaskownik ze stali nierdzewnej ma być stosowany w gruncie, w takim wypadku według norm DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) oraz DIN VDE 0151 należy zastosować stal nierdzewną (V4A) z domieszką molibdenu > 2%, np. materiał 1.4571 lub 1.4404.
Art.-No. 860404
BA 40X4 V4A R40M

Płaskownik ze stali nierdzewnej

Płaskownik ze stali nierdzewnej spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i otokowych połączeniach wyrównawczych.

Jeśli płaskownik ze stali nierdzewnej ma być stosowany w gruncie, w takim wypadku według norm DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) oraz DIN VDE 0151 należy zastosować stal nierdzewną (V4A) z domieszką molibdenu > 2%, np. materiał 1.4571 lub 1.4404.
Art.-No. 860405
BA 40X5 V4A R30M

Płaskownik ze stali nierdzewnej

Płaskownik ze stali nierdzewnej spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i otokowych połączeniach wyrównawczych.
Art.-No. 860900
BA 30X3.5 V2A R60M

Płaskownik ze stali nierdzewnej

Płaskownik ze stali nierdzewnej spełniający wymagania normy DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), do stosowania w instalacjach ochrony odgromowej i otokowych połączeniach wyrównawczych.
Art.-No. 860925
BA 30X3.5 V2A R25M