Menu
Produkty
Ochrona odgromowa / uziemienie
Iglica odgromowa / przewód odprowadzający / odseparowana ochrona odgromowa
Dach płaski – wsporniki dachowe, taśmy łączące
Przepusty dachowe
Loading
Przepusty dachowe
Do odprowadzenia przewodów z dachu i uszczelnienia dachu.
Pokaż więcej
Na dachy płaskie
Art.-No. 552030
DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Materiał
tworzywo sztuczne
Kolor
czarny ●
Przepust (drut)
8 / 10 / 16 mm
Przepust (płaskownik)
20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Średnica Ø
250 mm
Na dachy pokryte dachówką i blachą falistą
Art.-No. 552010
DDF 8.10 D34 B16 K
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Otwór
Ø16 mm
Materiał
tworzywo sztuczne
Kolor
czarny ●
Przepust (drut)
8-10 mm
Średnica Ø
34 mm
Scroll to top