Taśmy łączące
Do łączenia pokryć metalowych (nitów i śrub), jako element kompensacyjny do drutów okrągłych lub jako element kompensacyjny zmian długości w wyniku różnic temperatur drutów okrągłych; Do łączenia np. z łącznikiem KS art. nr 301 019
Wskazówki dot. użytkowania:
spełnia wymagania normy DIN EN 62305-3 aneks 1, do połączenia dla grubości materiału ≥ 0,5 mm należy użyć czterech nitów Ø5 mm, natomiast dla grubości materiału ≥ 2 mm należy użyć dwóch blachowkrętów samowiercących Ø6,3 mm ze stali nierdzewnej (z obu stron).
Wskazówki dot. użytkowania:
spełnia wymagania normy DIN EN 62305-3 aneks 1, do połączenia dla grubości materiału ≥ 0,5 mm należy użyć czterech nitów Ø5 mm, natomiast dla grubości materiału ≥ 2 mm należy użyć dwóch blachowkrętów samowiercących Ø6,3 mm ze stali nierdzewnej (z obu stron).
Wykonanie krótkie
Art.-No. 377015
UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
Sztuka
Wykonanie krótkie
Art.-No. 377007
UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
Sztuka
Wykonanie krótkie, do mocowania za pomocą wkrętów
Art.-No. 377045
UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
Sztuka
Wykonanie długie, z otworem środkowym
Art.-No. 377115
UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
Sztuka
Wykonanie długie, z otworem środkowym
Art.-No. 377107
UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
Sztuka