Menu
Produkty
Ochrona odgromowa / uziemienie
Iglica odgromowa / przewód odprowadzający / odseparowana ochrona odgromowa
Dach płaski – wsporniki dachowe, taśmy łączące
Nit jednostronny
Loading
Nit jednostronny
Z prętem ze stali nierdzewnej do łączenia końcówek przyłączeniowych, płaskowników lub linek mostkujących, zgodnie z normą DIN EN 62305-3 aneks 1.
Pokaż więcej
Nit jednostronny
Art.-No. 528610
BN 5X10 AL V2A
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Materiał
aluminium
/
stal nierdzewna
Łeb
Ø5 mm
Długość
10 mm
Odniesienie do norm
podobne do DIN 7337 (EN 15979)
Scroll to top