Skrzynka probiercza do złożonych systemów zewnętrznej izolacji termicznej (ETICS)

Teleskopowa skrzynka pobiercza przeznaczona jest specjalnie do montażu w złożonych systemach zewnętrznej izolacji termicznej (pełna izolacja termiczna).
Skrzynka pobiercza pozwala na bezstopniową regulację wysokości montażu w zakresie 90-140 mm. Dodatkowy wspornik dystansujący umożliwia stosowanie w przypadku materiałów izolacyjnych o grubości do 320 mm.
Zastosowanie taśmy pęczniejącej oraz specjalnie wyprofilowanej osłony ze stali nierdzewnej z uszczelką zapewnia szczelny montaż.

Wszystkie niezbędne elementy mocujące (śruby i kołki), a także styropianowa osłona (ochrona przed zanieczyszczeniem podczas prac tynkarskich) są zawarte w zakresie dostawy.

Nadaje się do stosowania z następującymi przewodami (perforacje):
– drut okrągły Ø8-10 mm
– drut okrągły z płaszczem z tworzywa sztucznego Ø13 mm
– przewody HVI Ø20-27 mm
– płaskownik 30 x 3,5 mm

Niezbędny zacisk rozłączny i tablicę numeracyjną należy zamówić osobno.

Skrzynka probiercza ze wspornikiem dystansującym

Art.-No. 476055
TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
Sztuka

Skrzynka probiercza

Art.-No. 476050
TSK WDVS 180X140X88 K V2A
Sztuka

Wspornik dystansujący

Wykonanie ze styropianowy rdzeniem (nie powoduje mostka termicznego) do stosowania ze skrzynką pobierczą. Wspornik dystansujący może być skracany co 10 mm w zakresie od 200 do 50 mm.
Art.-No. 476053
AH TSK WDVS 50.200 K
Sztuka