Wolnostojące iglice odgromowe 4 do 9 m

Wolnostojąca iglica odgromowa ze składanym statywem na trzech nogach do ochrony większych struktur na dachu i z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.

Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.

Komponenty:
– rura Ø40 x 5 mm
– iglica odgromowa rurowa ze zwężeniem Ø16 / 10 mm; opcjonalnie Ø22 / 16 / 10 mm
– podwójna płytka dociskowa na 2x drut okrągły 8-10 mm
– statyw na trzech nogach do podstaw betonowych do montażu klinowego

Uwaga: Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dachu i w razie potrzeby skonsultować się z konstruktorem budynku.

Wysokość do 5,5 m

Art.-No. 105400
FS D40 16 10 4000 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 5,5 m

Art.-No. 105450
FS D40 22 16 10 4500 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 5,5 m

Art.-No. 105500
FS D40 16 10 5000 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 5,5 m

Art.-No. 105550
FS D40 22 16 10 5500 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 9 m z regulowanymi odciągami ze stali nierdzewnej Ø 10 mm

Art.-No. 105600
FS D40 16 10 6000 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 9 m z regulowanymi odciągami ze stali nierdzewnej Ø 10 mm

Art.-No. 105650
FS D40 22 16 10 6500 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 9 m z regulowanymi odciągami ze stali nierdzewnej Ø 10 mm

Art.-No. 105700
FS D40 16 10 7000 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 9 m z regulowanymi odciągami ze stali nierdzewnej Ø 10 mm

Art.-No. 105750
FS D40 22 16 10 7500 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 9 m z regulowanymi odciągami ze stali nierdzewnej Ø 10 mm

Art.-No. 105800
FS D40 16 10 8000 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 9 m z regulowanymi odciągami ze stali nierdzewnej Ø 10 mm

Art.-No. 105850
FS D40 22 16 10 8500 AL DBS KB STTZN
Sztuka

Wysokość do 9 m z regulowanymi odciągami ze stali nierdzewnej Ø 10 mm

Art.-No. 105900
FS D40 22 16 10 9000 AL DBS KB STTZN
Sztuka