Wolnostojące iglice odgromowe 12 do 14 m

Ze składanym statywem na trzech nogach, do ochrony większych struktur na dachu oraz do ustawiania na utwardzonym gruncie bez konieczności wykonywania fundamentów, z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 5°.
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (art. nr 102 010) i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.

Rury ze zwężeniem wkłada się jedna w drugą, a następnie skręca.
Długość transportowa wynosi ok. 4500 mm.

Komponenty:
Rura aluminiowa ze zwężeniami:
– rura Ø100 x 5 mm, długość ok. 4000 mm
– rura Ø90 x 3 mm, długość ok. 2000 mm
– rura Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm, długość każdej ok. 2000 mm
– opcjonalnie rura Ø40 x 5 mm, długość ok. 2000 mm
– iglica odgromowa, aluminium
– podwójna płytka dociskowa na 2x drut okrągły 8-10 mm
– statyw na trzech nogach do podstaw betonowych do montażu klinowego wraz z klamrami, stal nierdzewna, 20 x 20 x 2 mm

Uwaga: Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dachu i w razie potrzeby skonsultować się z konstruktorem budynku.

Wysokość swobodna 12 m

Art.-No. 105922
FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Sztuka

Wysokość swobodna 13 m

Art.-No. 105923
FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Sztuka

Wysokość swobodna 14 m

Art.-No. 105924
FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Sztuka