Wolnostojące maszty teleskopowe do 8 m

Wolnostojące iglice odgromowe ze składanym statywem na trzech lub czterech nogach do ochrony większych struktur na dachu i z możliwością dostosowania do nachylenia dachu do maks. 10°.

Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (masa 17 kg / art. nr 102 010) i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.

Uwaga: Przestrzegać dopuszczalnych obciążeń dachu i w razie potrzeby skonsultować się z konstruktorem budynku.

Ze statywem ze stali ocynkowanej ogniowo

Art.-No. 105711
FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN
Nowość
Sztuka

Ze statywem ze stali ocynkowanej ogniowo

Art.-No. 105713
FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN
Nowość
Sztuka

Ze statywem ze stali ocynkowanej ogniowo

Art.-No. 105716
FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN
Nowość
Sztuka

Ze statywem ze stali nierdzewnej

Art.-No. 105710
FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A
Nowość
Sztuka

Ze statywem ze stali nierdzewnej

Art.-No. 105712
FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A
Nowość
Sztuka

Ze statywem ze stali nierdzewnej

Art.-No. 105714
FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A
Nowość
Sztuka

Ze statywem ze stali nierdzewnej

Art.-No. 105715
FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A
Nowość
Sztuka