Statyw do rur wsporczych z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym / aluminium i iglic odgromowych Ø40
Do montażu na płytkę kontrującą na pasmach kratki i wspornikach stalowych lub innych konstrukcjach. Zestaw adapterów do iglic odgromowych D40 dostępny jest osobno jako akcesorium.
Iglice odgromowe D40 / rury wsporcze należy zamawiać oddzielnie.
Iglice odgromowe D40 / rury wsporcze należy zamawiać oddzielnie.
statywu rury wsporczej
Art.-No. 105244
SRS D50 300 300 H500 STTZN
Nowość
Sztuka
GTIN: 4013364503069, numer taryfy celnej: 85389099, masa brutto: 9.5 KG, jednostka opakowania: 1 ST
Statyw rury wsporczej ze stopą ze stali HDG
do mocowania rur wsporczych Ø50 mm.
Z zestawem adaptera redukcyjnego art. nr 107 399
możliwe jest mocowanie iglic
odgromowych Ø40 mm.
Do montażu bezpośrednio na konstrukcji
lub za pomocą płytki kontrującej ze szczeliną.
np. do dźwigarów stalowych lub mat siatkowych
Producent: DEHN
Typ: SRS D50 300 300 H500 STTZN
Nr kat.: 105244
lub podobny.
do mocowania rur wsporczych Ø50 mm.
Z zestawem adaptera redukcyjnego art. nr 107 399
możliwe jest mocowanie iglic
odgromowych Ø40 mm.
Do montażu bezpośrednio na konstrukcji
lub za pomocą płytki kontrującej ze szczeliną.
np. do dźwigarów stalowych lub mat siatkowych
Producent: DEHN
Typ: SRS D50 300 300 H500 STTZN
Nr kat.: 105244
lub podobny.