Teleskopowy maszt odgromowy do fundamentów kielichowych lub betonowych

Maszt odgromowy do ochrony instalacji przed bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym takich jak biogazownie, elektrownie fotowoltaiczne na otwartych przestrzeniach, zakłady ze strefami zagrożonymi wybuchem Ex, składy amunicji.

Maszty są ustawiane na fundamentach kielichowych (element prefabrykowany) lub betonowych ze zbrojeniem (należy zamawiać oddzielnie) wykonywanych na miejscu.

Więcej szczegółowych informacji na temat systemu wtykowego, fundamentu i montażu można znaleźć w instrukcji montażu nr 1729.

Ten system masztów odgromowych pozwala objąć ochroną przed wyładowaniem atmosferycznym całe instalacje / obszary (strefa ochrony odgromowej 0B), bez konieczności prowadzenia poziomych urządzeń piorunochronnych (zwody poziome).

Między masztem odgromowym a chronionym obiektem należy zachować odstęp separujący s zgodnie z normą DIN EN 62305-3.

Maszty odgromowe są zwymiarowane zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Zalety systemu masztów odgromowych:
  • Roboty ziemne można w pełni ukończyć z wyprzedzeniem
  • Montaż na miejscu w fundamencie kielichowym (element prefabrykowany) wymaga niewielkiego wysiłku lub
  • alternatywnie, montaż w fundamencie betonowym wykonanym na miejscu ze zbrojeniem (podczas planowania i montażu należy uwzględnić czas schnięcia betonu)
  • Wykonanie z płytą kołnierzową do szybkiego montażu
  • Łatwe ustawianie za pomocą gwintowanych sworzni M24
  • Szczegółowe instrukcje dotyczące montażu
  • Weryfikowalne dane statyczne (na żądanie)

Komponenty:
  • Iglica odgromowa ze stali nierdzewnej, Ø42 / 25 / 15 mm, długość 2400 lub 5400 mm, z gwintem M20 oraz nakrętką zabezpieczającą
  • Stożkowe części masztu
  • Płyta kołnierzowa z końcówką przyłączeniową do przyłącza uziemienia, otwór Ø12 mm (do drutów okrągłych Ø10 mm np. z łącznikiem KS art. nr 301 019)

Max. długość transportowa 6 m.

Teleskopowy maszt odgromowy do fundamentów kielichowych lub betonowych

Art.-No. 103013
TBM 13.35M FP400 STTZN
Sztuka

Teleskopowy maszt odgromowy do fundamentów kielichowych lub betonowych

Art.-No. 103016
TBM 16.35M FP400 STTZN
Sztuka

Teleskopowy maszt odgromowy do fundamentów kielichowych lub betonowych

Art.-No. 103019
TBM 19.35M FP565 STTZN
Sztuka

Teleskopowy maszt odgromowy do fundamentów kielichowych lub betonowych

Art.-No. 103022
TBM 22.35M FP565 STTZN
Sztuka

Teleskopowy maszt odgromowy do fundamentów kielichowych lub betonowych

Art.-No. 103025
TBM 24.85M FP565 STTZN
Sztuka