Iglice odgromowe z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym / aluminium

Iglica odgromowa do tworzenia oddzielnych instalacji iglic odgromowych np. na dachach płaskich, ustawiana na podstawie betonowej do montażu klinowego.

Do określenia odstępu separującego (długość wspornika dystansującego) należy użyć współczynnika materiałowego km = 0,7.
Średnica 16 mm, odporna na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, zakres temperatur pracy od -50 do +100 °C.

Iglice odgromowe są zwymiarowane z 2 podstawami betonowymi (waga 17 kg) zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) .
Podstawę betonową do układania jedna na drugiej (nr art. 102 010) i podkładkę (nr art. 102 050) należy zamawiać oddzielnie.

Iglice odgromowe GRP/Al są zgodne w wymogami norm DIN/IEC TS 62561-8.

Iglica odgromowa z nakrętką zabezpieczającą

Do wkręcania.
Art.-No. 101001
FS 10 1000 M10 V2A
Sztuka

Wykonanie zaprasowane

Art.-No. 106207
FS 16 10 1660 GFK AL
Sztuka

Wykonanie zaprasowane

Art.-No. 106210
FS 16 10 2000 GFK AL
Sztuka

Zmienne z gwintem M10

Art.-No. 106217
DIST 16 M10 675 GFK
Sztuka

Zmienne z gwintem M10

Art.-No. 106220
DIST 16 M10 1015 GFK
Sztuka