Wsporniki dachowe DEHNiso

Brak zachowania odstępu separującego może powodować przebicia z przewodów zewnętrznego urządzenia piorunochronnego do instalacji elektrycznych i metalowych we wnętrzu konstrukcji budowlanej.
Pomimo tego separacji elektrycznej zewnętrznego urządzenia piorunochronnego często przypisuje się zbyt małe znaczenie. Skutkiem tego jest, że urządzenia piorunochronne zewnętrznej ochronny odgromowej np. na instalacjach takich jak centra logistyczne, hale składowania wysokiego, czy budynki produkcyjne, wykonywane są w formie siatki bez zachowania niezbędnych odstępów separujących do znajdujących się poniżej części metalowych i systemów elektrycznych.

W celu zapewnienia łatwej, praktycznej realizacji separacji elektrycznej zewnętrznych urządzeń piorunochronnych opracowano wsporniki dachowe DEHNiso DLH. Składają się ze wzmacnianych włóknem szklanym prętów z tworzywa sztucznego (GRP) z uchwytem przewodu z tworzywa sztucznego i bloczkiem betonowym z podkładką.

Odległość poszczególnych uchwytów wsporników dachowych (środek do środka – pręt GRP) wynosi maks. 1,0 m.
Wsporniki dachowe zwymiarowane są zgodnie z Eurokodem 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA), jeżeli zachowany jest zadany odstęp ≤ 1,0 m.
Ten system można łączyć z iglicami odgromowymi GRP/aluminium, jeżeli np. do struktur na dachu wymagane są obszary chronione.

Wspornik dystansujący z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), Ø10 mm, odporny na promieniowanie UV, kolor jasnoszary
Do określenia odstępu separującego (długość wspornika dystansującego) należy użyć współczynnika materiałowego km = 0,7.
Długość izolacyjna 220 / 360 mm odpowiada tym samym odstępowi separującemu 150 / 250 mm (w powietrzu) lub 300 / 500 mm (materiał stały).

Wsporniki dachowe DEHNiso są testowane zgodnie z normą DIN/IEC TS 62561-8.

Drążek dystansujący do wsporników dachowych DEHNiso

Do przycinania na rożne długości.
Art.-No. 253310
DIST 10 3000 GFK

Wspornik do przewodu z gniazdem wtykowym

Do mocowania przewodów na prętach z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Art.-No. 253302
DILH 8 SB10 K GR
Sztuka

Drążek dystansujący z uchwytem przewodu

Do włożenia w płytkę podstawy (gniazdo wtykowe) stabilizowaną bloczkiem betonowym. Do podwyższonego prowadzenia przewodów, luźne prowadzenie przewodu.
Art.-No. 253325
DILH 8 DS10 L420 K GR GFK
Sztuka

Drążek dystansujący z uchwytem przewodu

Do włożenia w płytkę podstawy (gniazdo wtykowe) stabilizowaną bloczkiem betonowym. Do podwyższonego prowadzenia przewodów, luźne prowadzenie przewodu.
Art.-No. 253315
DILH 8 DS10 L280 K GR GFK
Sztuka

Wsporniki dachowe DEHNiso

Art.-No. 253115
DIDLH 8 H295 D300 BS
Sztuka

Wsporniki dachowe DEHNiso

Art.-No. 253125
DIDLH 8 H435 D300 BS
Sztuka