Zestawy DEHNiso Combi

Komponenty do odseparowanych iglic odgromowych (izolowane).
Do ochrony większych struktur na dachu np. klimatyzatorów, instalacji chłodniczych z wymiennikami ciepła itp.
Pozwala zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Rury i wsporniki dystansujące z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GRP), odporne na promieniowanie UV, kolor jasnoszary, zakres temperatur pracy -50 do +100 °C.
  • Kompletna jednostka gotowa do montażu
  • Niski ciężar własny
  • Stabilne wykonanie całej konstrukcji
  • Zaciski mocujące z pojedynczą śrubą
  • Szeroki zakres wzorów otworów dla różnych wymagań montażowych

Do określenia odstępu separującego (długość wspornika dystansującego) należy użyć współczynnika materiałowego km = 0,7.
Wspornik dystansujący o długości 1 m odpowiada ekwiwalentnemu odstępowi w powietrzu 0,7 m.

Maksymalna długość swobodna to odległość od głowicy rury wsporczej do górnego uchwytu (punktu mocowania).

W przypadku ustawiania za pomocą linki aluminiowej (art. nr 840 050) możliwe są odległości do 10 m (uwaga na zwis).

Jednoczęściowy, wysokość całkowita 4200 mm

Art.-No. 105440
DICS WB D50.10 4.2M GFK AL V2A
Sztuka

Jednoczęściowy, wysokość całkowita 5700 mm

Art.-No. 105455
DICS WB D50 10 5700 GFK AL V2A
Sztuka

Dwuczęściowy, wysokość całkowita 7200 mm

Art.-No. 105470
DICS WB D50 10 7200 GFK AL V2A
Sztuka