Wypusty uziemiające

Do montażu w betonie jako odporne na korozję połączenie z instalacją uziemiającą w celu ustanowienia połączenia wyrównawczego ochronnego i/lub połączenia wyrównawczego funkcjonalnego przewodów odprowadzających, np. do zbrojenia budynków.
W przypadku podwójnego gwintu M10 i M12 należy przestrzegać następujących minimalnych długości śrub:
35 mm dla M10 (długość gwintu 40 mm)
15 mm dla M12 (długość gwintu 20 mm)

– Możliwości przyłączenia do pręta przyłączeniowego za pomocą zacisku krzyżowego np. art. nr 319 201 lub zacisku przyłączeniowego np. art. nr 308 025 do uzbrojenia
– Możliwość przyłączenia do szyny wyrównawczej np. za pomocą końcówki art. nr 390 499
– Możliwość przyłączenia płaskownika do płytki przyłączeniowej (przód) lub bez pręta przyłączeniowego (tył) np. zacisk przyłączeniowy art. nr 478 141 lub 478 129
– Pręt przyłączeniowy do wkręcania lub mocowania na wcisk
– Płytka maskująca z tworzywa sztucznego (kolor żółty), uszczelniona za pomocą testowanego ciśnieniowo o-ringu (ciśnienie testowe 0,5 bar)

Wykonanie M

Art.-No. 478011
EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
Sztuka

Wykonanie M

Art.-No. 478019
EFPM M10 12 V4A L230 V2A
Sztuka

Wykonanie M bez prętu przyłączeniowego

Art.-No. 478012
EFPM M10 12 V4A
Sztuka

Wykonanie M, mocowanie na wcisk

Art.-No. 478041
EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
Sztuka

Wykonanie M, mocowanie na wcisk

Art.-No. 478049
EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
Sztuka

Wykonanie M, mocowanie na wcisk, z dodatkową przegrodą wodną

Zapobiega przedostawaniu się wody wzdłuż pręta do ściany (badanie powietrzem pod ciśnieniem 5 bar zgodnie z normą DIN EN 62561-5 i wodą pod ciśnieniem 1 bar). Do stosowania z betonem wodonieprzepuszczalnym.
Art.-No. 478051
EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
Sztuka

Wykonanie M z zaciskiem MV

Art.-No. 478112
EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
Sztuka

Wykonanie K

Art.-No. 478200
EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
Sztuka