Wypusty uziemiające z elastycznym zaciskiem przyłączeniowym
Do montażu w betonie jako elastyczne, odporne na korozję połączenie z instalacją uziemienia w celu ustanowienia połączenia wyrównawczego ochronnego i/lub połączenia wyrównawczego funkcjonalnego przewodów odprowadzających, np. do zbrojenia budynków.
Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości do 1000 mm zapewniają maksymalną elastyczność między zewnętrznym punktem przyłączenia a połączeniem wewnętrznym.
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy umożliwia łączenie prętów zbrojeniowych i materiałów okrągłych od 8 do 28 mm, a także płaskowników 30 x 3,5 mm lub grubszych.
W przypadku podwójnego gwintu M10 i M12 należy przestrzegać następujących minimalnych długości śrub:
35 mm dla M10 (długość gwintu 40 mm)
15 mm dla M12 (długość gwintu 20 mm)
Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości do 1000 mm zapewniają maksymalną elastyczność między zewnętrznym punktem przyłączenia a połączeniem wewnętrznym.
Uniwersalny zacisk przyłączeniowy umożliwia łączenie prętów zbrojeniowych i materiałów okrągłych od 8 do 28 mm, a także płaskowników 30 x 3,5 mm lub grubszych.
W przypadku podwójnego gwintu M10 i M12 należy przestrzegać następujących minimalnych długości śrub:
35 mm dla M10 (długość gwintu 40 mm)
15 mm dla M12 (długość gwintu 20 mm)
Connection device
Zestaw przyłączeniowy składa się z przewodu połączeniowego wyposażonego w zacisk przyłączeniowy i wypust uziemiający.
Art.-No. 416940
UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Nowość
Sztuka
GTIN: 4013364360280, numer taryfy celnej: 85359000, masa brutto: 530 G, jednostka opakowania: 1 ST
Zestaw przyłączeniowy składa się z
przewodu połączeniowego wyposażonego w
zacisk przyłączeniowy i wypust uziemiający
do bezpiecznego połączenia elektrycznego
wypustu uziemiającego ze
zbrojeniem/prętem zbrojeniowym
Zestaw połączeniowy zapewnia
bezpieczne połączenie elektryczne
od określonego pręta zbrojeniowego
(pręta podłużnego), który jest używany jako przewód odprowadzający
do zwodów,
elementów elewacji, szyn dźwigowych,
kablowych systemów nośnych, instalacji uziemiającej,
połączenia wyrównawczego funkcjonalnego itp.
Producent: DEHN
Typ: UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Nr kat.: 416940
lub podobny.
przewodu połączeniowego wyposażonego w
zacisk przyłączeniowy i wypust uziemiający
do bezpiecznego połączenia elektrycznego
wypustu uziemiającego ze
zbrojeniem/prętem zbrojeniowym
Zestaw połączeniowy zapewnia
bezpieczne połączenie elektryczne
od określonego pręta zbrojeniowego
(pręta podłużnego), który jest używany jako przewód odprowadzający
do zwodów,
elementów elewacji, szyn dźwigowych,
kablowych systemów nośnych, instalacji uziemiającej,
połączenia wyrównawczego funkcjonalnego itp.
Producent: DEHN
Typ: UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP
Nr kat.: 416940
lub podobny.
Connection device
Zestaw przyłączeniowy składa się z przewodu połączeniowego wyposażonego w zacisk przyłączeniowy i wypust uziemiający.
Art.-No. 416950
UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Nowość
Sztuka
GTIN: 4013364508620, numer taryfy celnej: 85359000, masa brutto: 650 G, jednostka opakowania: 1 ST
Zestaw przyłączeniowy składa się z
przewodu połączeniowego wyposażonego w
zacisk przyłączeniowy i wypust uziemiający
do bezpiecznego połączenia elektrycznego
wypustu uziemiającego ze
zbrojeniem/prętem zbrojeniowym
Zestaw połączeniowy zapewnia
bezpieczne połączenie elektryczne
od określonego pręta zbrojeniowego
(pręta podłużnego), który jest używany jako przewód odprowadzający
do zwodów,
elementów elewacji, szyn dźwigowych,
kablowych systemów nośnych, instalacji uziemiającej,
połączenia wyrównawczego funkcjonalnego itp.
Producent: DEHN
Typ: UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Nr kat.: 416950
lub podobny.
przewodu połączeniowego wyposażonego w
zacisk przyłączeniowy i wypust uziemiający
do bezpiecznego połączenia elektrycznego
wypustu uziemiającego ze
zbrojeniem/prętem zbrojeniowym
Zestaw połączeniowy zapewnia
bezpieczne połączenie elektryczne
od określonego pręta zbrojeniowego
(pręta podłużnego), który jest używany jako przewód odprowadzający
do zwodów,
elementów elewacji, szyn dźwigowych,
kablowych systemów nośnych, instalacji uziemiającej,
połączenia wyrównawczego funkcjonalnego itp.
Producent: DEHN
Typ: UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Nr kat.: 416950
lub podobny.