Przewód HVI light

Przewód HVI light umożliwia również montaż bez konieczności ustanawiania połączenia z wyrównaniem potencjałów konstrukcji budynku na końcu obszaru przyłączeniowego.

Przewód HVI light jest uzupełnieniem w stosunku do wypróbowanego i przetestowanego przewodu HVI. Punkt sprzężenia musi być zdefiniowany np. na statywie na trzech nogach, bez potrzeby wyrównywania potencjałów (przewód uziemiający funkcjonalny). Takie rozwiązanie upraszcza montaż, a w konsekwencji daje znaczną oszczędność czasu.

Obecnie powierzchnie dachowe budynków są często ostatnim poziomem instalacji. Niezależnie od ryzyka ewentualnego wyładowania atmosferycznego, rurociągi, instalacje elektryczne i informatyczne oraz fotowoltaiczne są montowane na powierzchni dachu. Wszystkie te instalacje mają przewodzące połączenia z wnętrzem konstrukcji budowlanej. Częściowe prądy piorunowe mogą również dotrzeć do wnętrza budynku, gdzie mogą wpłynąć na wrażliwy sprzęt elektryczny/elektroniczny, a nawet go zniszczyć. Odseparowane urządzenia piorunochronne zapobiegają przenoszeniu częściowych prądów piorunowych do wnętrza budynku.

Przewód HVI light to system umożliwiający zachowanie odstępu separującego na dachach płaskich. Wysokonapięciowa izolacja przewodu HVI light zapobiega niekontrolowanemu przebiciu, np. przez pokrycie dachowe do znajdujących się poniżej elementów metalowych lub elektrycznych.

Przewód HVI light o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Możliwość stosowania do ekwiwalentnego odstępu separującego s ≤ 45 cm (w powietrzu) albo s ≤ 90 cm (materiał stały).

Przewód HVI light spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Przestrzegać wartości dla temperatury stosowania -5 do +40 °C oraz zakresu temperatur pracy (w przypadku montażu sztywnego) od -30 do +70 °C.

Przewód HVI light (na bębnie 100 m)

Przewód HVI light jest dostarczany w zwoju o długości 100 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 1 m, szerokość ok. 670 mm, średnica otworu w bębnie ok. 80 mm) jednorazowego użytku wraz z 1 kluczem imbusowym.
Art.-No. 819125
HVI LI 45 20 L100M GR

Przewód HVI light (500 m na bębnie)

Przewód HVI light jest dostarczany w zwoju o długości 500 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 1 m, szerokość ok. 670 mm, średnica otworu w bębnie ok. 80 mm) jednorazowego użytku wraz z 1 kluczem imbusowym. Waga całkowita ok. 290 kg.
Art.-No. 819124
HVI LI 45 20 L500M GR M
Produkt wycofany

Przewód HVI light (przycinany na długość)

Art.-No. 819129
HVI LI 45 20 L .. GR M
Produkt wycofany
Sztuka