Menu
Produkty
Ochrona odgromowa / uziemienie
Ochrona odgromowa z wykorzystaniem przewodów HVI
Przewody HVI light
Wspornik i akcesoria do montażu na dachach płaskich / metalowych
Loading
Wspornik i akcesoria do montażu na dachach płaskich / metalowych
Pokaż więcej
Typ FB z pojedynczym uchwytem
Art.-No. 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70
Loading
Loading
Opakowanie
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Akcesoria
Prowadzenie przewodu
luźne
Materiał wspornika
tworzywo sztuczne
Kolor wspornika
czarny ●
Wsporniki do drutów okrągłych
8 mm
Masa
1 kg
Blok
beton (C35/45)
Wymiary
100 x 100 x 70 mm
Scroll to top