Rura wsporcza z przewodem HVI light plus

Przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Możliwość stosowania do ekwiwalentnego odstępu separującego s ≤ 60 cm (w powietrzu) albo s ≤ 120 cm (materiał stały).
Szlachetna rura wsporcza ze wstępnie zmontowanym, wewnętrznym przewodem HVI light Plus o niewielkiej powierzchni wystawionej na działanie wiatru.
Możliwość elastycznego doboru długości od 6 m do 70 m.
Artykuł jest produkowany na zamówienie (konfekcjonowanie długości przewodu), dlatego w tym przypadku nie przysługuje prawo zwrotu.

Przewód HVI light plus wewnątrz rury wsporczej z iglicą odgromową

With internal sealing end and air-termination tip, StSt, Ø10 mm, length 500 mm.
Art.-No. 819672
HVI LI PL L6M SR1600 FSP500 GFK AL V2A
Sztuka

Przewód HVI light plus wewnątrz rury wsporczej z iglicą odgromową

With internal sealing end and air-termination tip, StSt, Ø10 mm, length 1,000 mm.
Art.-No. 819673
HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A
Sztuka

Przewód HVI light plus wewnątrz rury wsporczej z iglicą odgromową

With internal sealing end and air-termination tip, StSt, Ø10 mm, length 500 mm.
Art.-No. 819674
HVI LI PL L6M SR2400 FSP500 GFK AL V2A
Sztuka

Przewód HVI light plus wewnątrz rury wsporczej z iglicą odgromową

With internal sealing end and air-termination tip, StSt, Ø10 mm, length 1,000 mm.
Art.-No. 819675
HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
Sztuka