Elementy przyłączeniowe do przewodu HVI light plus

Zoptymalizowane pod kątem montażu elementy przyłączeniowe do montażu wewnątrz i na zewnątrz rury oraz łączenia z instalacją uziemiającą, przewodem otokowym lub innymi częściami zewnętrznej instalacji odgromowej.

Element przyłączeniowy do przewodu HVI light plus

Element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI light plus, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu na rurze wsporczej (odcinek górny) lub podłączenia do innych elementów zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie koszulka termokurczliwa.
Ten element przyłączeniowy może być stosowany do montażu na zewnątrz rur wsporczych przewodów HVI light plus.
Art.-No. 819640
AE BO10 KF HVI 60 V2A
Sztuka

Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI light plus do instalacji wewnątrz rury

Dwa elementy przyłączeniowe do zakończenia przewodu HVI light plus na obu końcach. Element przyłączeniowy do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu w rurze wsporczej (odcinek górny) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie dwie koszulki termokurczliwe.
Te elementy przyłączeniowe mogą być stosowane z rurami wsporczymi przewodów HVI light plus.
Art.-No. 819645
HVI LI PL ASS RIV KF V2A
Sztuka

Testowalne, izolowane elementy przyłączeniowe do przewodu HVI light plus

Izolowany element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI light plus po stronie uziemienia.
Dzięki zastosowaniu izolowanych elementów przyłączeniowych można przeprowadzić pomiar rezystencji izolacji na przewodzie HVI light plus. Ten izolowany element przyłączeniowy może być używany do podłączenia HVI light plus po stronie uziemienia.
Art.-No. 819646
AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
Nowość
Sztuka

Testowalne, izolowane elementy przyłączeniowe do przewodu HVI light plus

Izolowany element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI light plus w przypadku montażu wewnątrz rury.
Dzięki zastosowaniu izolowanych elementów przyłączeniowych można przeprowadzić pomiar rezystencji izolacji na przewodzie HVI light plus. Ten izolowany element przyłączeniowy może być używany do montażu wewnątrz rur wsporczych Ø40 mm i Ø50 mm.
Art.-No. 819647
AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
Nowość
Sztuka

Testowalne, izolowane elementy przyłączeniowe do przewodu HVI light plus

Element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI light plus, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu na rurze wsporczej (odcinek górny) lub podłączenia do innych elementów zewnętrznego urządzenia piorunochronnego. W zestawie koszulka termokurczliwa.
Ten element przyłączeniowy może być stosowany do montażu na zewnątrz rur wsporczych przewodów HVI light plus.
Art.-No. 819648
AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
Nowość
Sztuka

Element wyrównawczy

Do procesu odprowadzania pola elektrycznego przewodu HVI light plus w pobliżu końcówek przyłączeniowych i in.
Art.-No. 410222
PAE 18 EX AB11 V2A
Sztuka

Zestaw mocujący do masztu odgromowego, Ø40

Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI light plus na rurach wsporczych HVI light plus Ø40 mm, składający się z płytki przyłączeniowej i pierścienia mocującego z obejmą zaciskową ze stali nierdzewnej do końcówki przepięciowej (wraz z czterema obejmami z tworzywa sztucznego i dwoma opaskami kablowymi).
Art.-No. 819642
BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Sztuka

Zestaw mocujący do masztu odgromowego, Ø50

Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI light plus na rurach wsporczych Ø50 mm, składający się z płytki przyłączeniowej i pierścienia mocującego z obejmą zaciskową ze stali nierdzewnej do końcówki przyłączeniowej (wraz z czterema obejmami z tworzywa sztucznego i dwoma opaskami kablowymi).
Art.-No. 819283
BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
Sztuka

Płytka przyłączeniowa

Płytka przyłączeniowa (poczwórna) do montażu przewodu HVI light plus Ø40 mm (np. art. nr 105 672, 105 673, 105 677, 105 678).
Art.-No. 819298
AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
Sztuka

Zacisk punktu pomiarowego

Zacisk punktu pomiarowego do montażu na stałe w celu podłączenia urządzenia pomiarowego podczas pomiaru rezystencji izolacji przewodów HVI light plus i przewodów HVI.
Art.-No. 819649
MPK 18 V2A
Nowość
Sztuka