Narzędzia i akcesoria

Tutaj znajdziesz narzędzia do konfekcjonowania naszych przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej, a także głowicę frezującą do montażu izolowanych elementów przyłączeniowych i akcesoria do kontroli HVI.

Nożyce do przewodów

Nożyce do przewodów do łatwego przycinania na długość przewodów HVI light, HVI (średnica zewnętrzna 20 / 23 mm) i HVI power (średnica zewnętrzna 27 mm), a także do przewodów CUI.
Specjalna konstrukcja nożyc do przewodów pozwala również na właściwe cięcie przewodów wielożyłowych ułatwiając jednocześnie montaż elementów przyłączeniowych.
Art.-No. 597032
HVI CUTTER 32
Nowość
Sztuka

Narzędzie do ściągania izolacji

Narzędzie może być używane do usuwania dodatkowego szarego płaszcza z przewodów HVI light i HVI. DEHNhelix składa się z rękojeści i dodatkowego wymiennego wspornika (w zależności od średnicy przewodu).
Art.-No. 597230
AW DEHNHELIX
Nowość
Sztuka

Narzędzie do ściągania izolacji

Narzędzie HVI strip 20 do ściągania półprzewodzącego płaszcza i jednocześnie izolacji PE przewodów HVI, HVI light plus i HVI light o średnicy zewnętrznej 20 mm. Długość ściągania izolacji można regulować w krokach (punktach blokady) co 0,2 mm za pomocą pokrętła regulacyjnego wbudowanego w rękojeść. Wykonanie kompletne z rękojeścią i głowicą tnącą.
Art.-No. 597220
HVI STRIP 20
Nowość
Sztuka

Głowica do ściągania izolacji

Głowica do ściągania izolacji z przewodów HVI light plus.
Art.-No. 597125
ISO HEAD 21
Nowość
Sztuka

Nasadka izolacyjna

Nasadki izolacyjne do pomiaru rezystencji izolacji przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej.
Zestaw: 5 szt. w pasującym plecaku.
Nasadki izolacyjne umożliwiają niezawodną izolację elementów przyłączeniowych zapobiegając jednocześnie kontaktowi i błędom pomiarowym.
Art.-No. 597817
ISOK L450 RS SET
Nowość
Sztuka

Nasadka izolacyjna

Końcówki izolacyjne do pomiaru rezystencji izolacji przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej
Zestaw: 5 sztuk
Końcówki izolacyjne pozwalają na niezawodną izolację elementów przyłączeniowych zapobiegając jednocześnie kontaktowi i błędom pomiarowym.
Art.-No. 597815
ISOK HVI SET
Nowość
Sztuka

Ostrza zamienne do głowicy narzędzia do ściągania izolacji HVI head 20

1 opakowanie = 4 sztuki
Art.-No. 597101
EK HVI HEAD 20

Boczne ostrza zamienne do głowicy frezującej

Ostrze wymienne do głowicy ISO HEAD 21 i ISO HEAD 23.
Art.-No. 597104
EK SEIT ISO HEAD
Nowość
Sztuka

Boczne ostrza zamienne do głowicy frezującej

Ostrze zamienne do ISO HEAD 27 (nr kat. 597 128).
Art.-No. 597105
EK SEIT ISO HEAD 27
Nowość
Sztuka