Rury wsporcze DEHNcon-H do przewodu HVI light
Rury wsporcze do przewodu HVI light do konfekcjonowania na miejscu, iglica odgromowa ze stali nierdzewnej, Ø10 mm.
Z iglicą odgromową
Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø10 mm.
Art.-No. 105272
SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
Produkt wycofany
Sztuka
Z iglicą odgromową
Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø10 mm.
Art.-No. 105273
SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
Produkt wycofany
Sztuka
Z iglicą odgromową
Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø10 mm.
Art.-No. 105274
SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
Produkt wycofany
Sztuka
Z iglicą odgromową
Rura wsporcza z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø10 mm.
Art.-No. 105280
SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
Produkt wycofany
Sztuka