Wspornik montażowy na krokiew

Do bocznego mocowania
  • przewodów HVI light plus ułożonych w rurze wsporczej (Ø40 mm),
  • przewodów HVI ułożonych w rurze wsporczej (Ø50 mm),
  • jak również do montażu nasadowego rur wsporczych i poddachowego montażu przewodu HVI lub HVI light plus.

Wspornik montażowy na krokiew można zamontować na odpowiednich, stabilnych konstrukcjach nośnych.
Wspornik montażowy na krokiew jest przystosowany do momentu dokręcania do 320 Nm.
Są one montowane od zewnątrz i przykręcane do krokwi bezpośrednio lub przez kontrłaty.

Wspornik montażowy na krokiew nie może być używany z izolacją dachową i może być używany tylko w ograniczonym zakresie ze zwykłymi dachówkami (karpiówka).

Uwaga: Sytuację montażową należy omówić na miejscu z konstruktorem budynku.

Wspornik montażowy na krokiew

Art.-No. 105240
DASH D48 AS600.750 STTZN
Sztuka