Rura wsporcza z przewodem HVI

Przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Możliwość stosowania do ekwiwalentnego odstępu separującego s ≤ 75 cm (w powietrzu) albo s ≤ 150 cm (materiał stały).

Przewód HVI jest ułożony wewnątrz rury wsporczej, co daje atrakcyjny efekt wizualny o niewielkiej powierzchni wystawionej na działanie wiatru.

Minimalna długość do zamówienia wynosi 6 lub 8 m. Długość przewodu należy określić przy składaniu zamówienia.
Artykuł jest produkowany na zamówienie (konfekcjonowanie długości przewodu), dlatego w tym przypadku nie przysługuje prawo zwrotu.

Długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).

Przewód HVI w rurze wsporczej z iglicą odgromową

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową ze stali nierdzewnej, Ø10 mm, długość 1000 mm.
Art.-No. 819326
HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej z iglicą odgromową

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową ze stali nierdzewnej, Ø10 mm, długość 1000 mm.
Art.-No. 819336
HVI 23 L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej z iglicą odgromową

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø22/16/10 mm.
Art.-No. 819328
HVI 20 M L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej z iglicą odgromową

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø22/16/10 mm.
Art.-No. 819338
HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej z iglicą odgromową

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø22/16/10 mm.
Art.-No. 819426
HVI 20 M L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej z iglicą odgromową

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø22/16/10 mm.
Art.-No. 819438
HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej (wyprowadzenie boczne) z iglicą odgromową i małym statywem

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø10 mm.
Ze statywem na trzech nogach (art. nr 107 390).
Art.-No. 819371
HVI 20M L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej (wyprowadzenie boczne) z iglicą odgromową i małym statywem

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø10 mm.
Ze statywem na trzech nogach (art. nr 107 390).
Art.-No. 819381
HVI 23 L6M SR3200 SA FSP1000 AL DBS V2A
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej (wyprowadzenie boczne) z iglicą odgromową i małym statywem

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø22/16/10 mm.
Ze statywem na trzech nogach (art. nr 105 790).
Art.-No. 819373
HVI 20M L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej (wyprowadzenie boczne) z iglicą odgromową i małym statywem

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø22/16/10 mm.
Ze statywem na trzech nogach (art. nr 105 790).
Art.-No. 819383
HVI 23 L6M SR3200 SA RFS2500 AL DBS V2A
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej (wyprowadzenie boczne) z iglicą odgromową i dużym statywem

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø22/16/10 mm.
Ze statywem na trzech nogach (art. nr 107 391).
Art.-No. 819473
HVI 20M L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Sztuka

Przewód HVI w rurze wsporczej (wyprowadzenie boczne) z iglicą odgromową i dużym statywem

Z końcówką przyłączeniową wewnątrz i iglicą odgromową Ø22/16/10 mm.
Ze statywem na trzech nogach (art. nr 107 391).
Art.-No. 819483
HVI 23 L6M SR4700 SA RFS2500 AL DBS V2A
Sztuka