Przewody HVI / HVI long

Przewody HVI / HVI long

Przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Możliwość stosowania do ekwiwalentnego odstępu separującego s ≤ 75 cm (w powietrzu) albo s ≤ 150 cm (materiał stały).
Przewód HVI long spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Przestrzegać wartości dla temperatury stosowania -5 do +40 °C oraz zakresu temperatur pracy (w przypadku montażu sztywnego) od -30 do +70 °C.

Przewód HVI (wstępnie zmontowany, montaż wewnątrz rury wsporczej)

Art.-No. 819220
HVI RIV 75 20 L6M SW M
Sztuka

Przewód HVI long (docinany na długość)

Art.-No. 819131
HVI LO 75 20 L... SW M
Sztuka

Przewód HVI (wstępnie zmontowany, montaż wewnątrz rury wsporczej)

Art.-No. 819223
HVI RIV 75 23 L6M GR M
Sztuka

Przewód HVI (wstępnie zmontowany, montaż na zewnątrz rury wsporczej)

Art.-No. 819226
HVI RAV 75 20 L6M SW M
Sztuka

Przewód HVI (wstępnie zmontowany, montaż na zewnątrz rury wsporczej)

Art.-No. 819227
HVI RAV 75 23 L6M GR M
Sztuka

Przewód HVI long (na bębnie)

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 100 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 800 mm, szerokość ok. 485 mm) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.
Art.-No. 819135
HVI LO 75 20 L100M SW M

Przewód HVI long (na bębnie)

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 100 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 800 mm, szerokość ok. 485 mm) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.
Art.-No. 819136
HVI LO 75 23 L100M GR M

Przewód HVI long (na bębnie)

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 500 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 990 mm, szerokość ok. 700 mm, waga całkowita ok. 330 kg) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.
Art.-No. 819138
HVI LO 75 20 L500M SW M

Przewód HVI long (na bębnie)

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 400 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 1000 mm, szerokość ok. 690 mm, waga całkowita ok. 300 kg) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.
Art.-No. 819110
HVI LO 75 23 L400M GR M

Przewód HVI long (docinany na długość)

Art.-No. 819132
HVI LO 75 23 L... GR M
Sztuka

Przewód HVI long z jednożyłowym przewodem wewnętrznym (na bębnie)

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 100 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 800 mm, szerokość ok. 485 mm) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.
Art.-No. 819156
HVI LO 75 23 L100M GR E

Przewód HVI long z jednożyłowym przewodem wewnętrznym (na bębnie)

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 100 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 800 mm, szerokość ok. 485 mm) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.
Art.-No. 819157
HVI LO 75 20 L100M SW E
Nowość

Przewód HVI long z jednożyłowym przewodem wewnętrznym (na bębnie)

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 400 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 1000 mm, szerokość ok. 690 mm, waga całkowita ok. 300 kg) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.
Art.-No. 819158
HVI LO 75 23 L400M GR E

Przewód HVI long z jednożyłowym przewodem wewnętrznym (na bębnie)

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu w zwoju o długości 500 m na bębnie ze sklejki (średnica ok. 1000 mm, szerokość ok. 670 mm, waga całkowita ok. 265 kg) jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.
Art.-No. 819159
HVI LO 75 20 L500M SW E
Nowość