Elementy przyłączeniowe do przewodu HVI long

Tulejka kablowa

Tulejka kablowa do niezawodnego mocowania linki aluminiowej o przekroju 50 mm² (art. nr 840 050).
1 opakowanie = 10 sztuki.
Art.-No. 444050
AEH 50 L22 CUGALSN

Element przyłączeniowy do przewodu HVI long

Element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI long, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu na rurze wsporczej (odcinek górny) lub podłączenia do innych elementów zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie koszulka termokurczliwa.
Ten element przyłączeniowy może być stosowany do montażu na zewnątrz rur wsporczych przewodów HVI long.
Art.-No. 819650
AE BO10 KF HVI 75 V2A
Nowość
Sztuka

Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI long do montażu wewnątrz rury wsporczej

Dwa elementy przyłączeniowe do zakończenia przewodu HVI long na obu końcach. Element przyłączeniowy do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu w rurze wsporczej (odcinek górny) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie dwie koszulki termokurczliwe.
Te elementy przyłączeniowe mogą być stosowane z rurami wsporczymi przewodów HVI long.
Art.-No. 819655
HVI LO ASS RIV KF V2A
Nowość
Sztuka

Izolowane elementy wyrównawcze do przewodu HVI long

Izolowany element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI po stronie uziemienia.
Dzięki zastosowaniu izolowanych elementów przyłączeniowych można przeprowadzić pomiar rezystencji izolacji na przewodzie HVI. Ten izolowany element przyłączeniowy może być używany do podłączenia przewodu HVI po stronie uziemienia.
Art.-No. 819173
AE ISO BO10 KF HVI 75 V2A
Nowość
Sztuka

Izolowane elementy wyrównawcze do przewodu HVI long

Izolowany element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI w przypadku montażu wewnątrz rury.
Dzięki zastosowaniu izolowanych elementów przyłączeniowych można przeprowadzić pomiar rezystencji izolacji na przewodzie HVI. Ten izolowany element przyłączeniowy może być używany do montażu wewnątrz rur wsporczych Ø50 mm.
Art.-No. 819174
AE ISO RIV KF HVI 75 V2A
Nowość
Sztuka

Izolowane elementy wyrównawcze do przewodu HVI long

Element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu na rurze wsporczej (odcinek górny) lub podłączenia do innych elementów zewnętrznego urządzenia piorunochronnego. W zestawie koszulka termokurczliwa.
Ten element przyłączeniowy może być stosowany do montażu na zewnątrz rur wsporczych przewodów HVI.
Art.-No. 819175
AE ISO RAV KF HVI 75 V2A
Nowość
Sztuka

Element wyrównawczy do przewodu HVI long

Do rozładowywania pola elektrycznego przewodu HVI long w obszarze przyłączeniowym.
Specjalna konstrukcja szczelinowa do elektrycznego połączenia z płaszczem półprzewodzącym.
Art.-No. 410229
PAE 20 23 AB11 V2A
Sztuka

Zestaw mocujący do przewodu HVI long czarnego / szarego

Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI long na rurach wsporczych HVI, składający się z płytki przyłączeniowej (dla czterech przewodów, w tym dwie ząbkowane nakrętki zabezpieczające) i pierścienia mocującego z czterema wspornikami szczelinowymi (Ø20 mm) do obszaru przyłączeniowego (w zestawie dwie opaski kablowe).
Art.-No. 819294
BFS D61 4X20
Sztuka

Płytka łącząca

Płytka przyłączeniowa (poczwórna, z dwiema nakrętkami zabezpieczającymi) do montażu przewodu HVI long na rurze ramy wsporczej Ø50 mm (np. art. nr 105 330, 105 331, 105 332, 105 333).
Art.-No. 819288
AP SR D50 4AE HVI V2A
Sztuka

Zacisk punktu pomiarowego

Zacisk punktu pomiarowego do montażu na stałe w celu podłączenia urządzenia pomiarowego podczas pomiaru rezystencji izolacji przewodów HVI light plus i przewodów HVI.
Art.-No. 819649
MPK 18 V2A
Nowość
Sztuka

Zestaw montażowy do redukcji hałasu

Zestaw montażowy do prowadzenia i centrowania ułożonego wewnątrz rury wsporczej przewodu HVI long, Ø20 mm i Ø23 mm.
Składa się z:
7x ekran z tworzywa sztucznego
7x koszulka termokurczliwa, czarna
Art.-No. 819235
SCHIRM HVI SCH RED
Nowość
Sztuka