Statyw do rur wsporczych bez wyprowadzenia bocznego

Statywy do rur wsporczych HVI z przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz/na zewnątrz rury wsporczej, z podwójną płytką dociskową na 2x drut okrągły 8-10 mm. Z możliwością kompensacji nachylenia dachu do maks. 10° za pomocą regulowanego mocowania na uchwycie podstawy.

Podstawy betonowe do układania jedna na drugiej, podkładki i zestawy wsporników do podstaw do mocowania dodatkowych podstaw betonowych są dostępne osobno jako akcesoria.

Uwaga: Informacje na temat kompatybilności materiałowej wsporników dachowych i podkładek w stosunku do elementów dachowych można uzyskać kontaktując się z DEHN.

Mały statyw na trzech nogach

Na iglice odgromowe D40, rury wsporcze DEHNiso-Combi z iglicą odgromową lub przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz rury / na zewnątrz rury wsporczej.
Art.-No. 107390
DBS KB D50 RA680 V2A
Sztuka

Duży statyw na trzech nogach

Art.-No. 107391
DBS KB D50 RA1330 V2A
Sztuka

Mały statyw na czterech nogach

Na iglice odgromowe D40, rury wsporcze DEHNiso-Combi z iglicą odgromową lub przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz rury / na zewnątrz rury wsporczej.
Art.-No. 107490
VBS KB D50 RA680 V2A
Sztuka

Duży statyw na czterech nogach

Na iglice odgromowe D40, rury wsporcze DEHNiso-Combi z iglicą odgromową lub przewodem HVI poprowadzonym wewnątrz rury / na zewnątrz rury wsporczej.
Art.-No. 107491
VBS KB D50 RA1330 V2A
Sztuka

Wykonanie na zawiasach ze stali ocynkowanej ogniowo

Art.-No. 105351
DBS KB D40.50 RA620 STTZN
Sztuka

Wykonanie na zawiasach ze stali ocynkowanej ogniowo

Statyw na trzech nogach ergonomiczny, o regulowanej wysokości i składany, do wyposażenia w iglice odgromowe i rury wsporcze Ø 40 mm i Ø 50 mm. Możliwość kompensacji skosów dachowych do 10°. Możliwość mocowania maksymalnie czterech podstaw betonowych na nogę.
Art.-No. 105357
DBS KB D40.50 RA220 STTZN
Nowość
Sztuka

Statyw na trzech nogach duży stal HDG

Art.-No. 105201
DBS KB D40.50 RA1435 STTZN
Sztuka