Akcesoria do przewodów HVI i HVI long
Duża
Podkładka chroniąca poszycie dachowe, do układania pod podstawą betonową, wykonanie duże do podstaw 17 kg.
Art.-No. 102050
ULP KS D370 SW
Sztuka
Waga 17 kg, do montażu klinowego
Podstawy betonowe do osadzania iglic odgromowych chroniących nieduże nadbudówki dachowe na dachach płaskich oraz do montażu wsporników dystansujących do przewodów otokowych lub wolnostojących iglic odgromowych na statywie. Do układania w stos, do iglic odgromowych Ø16 mm fazowanych lub ze zwężeniem oraz do wsporników dystansujących DEHNiso Ø16 mm.
Art.-No. 102010
BES 17KG KT16 D337 SET
Sztuka
Wysokość 19 mm
Art.-No. 275220
LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Sztuka
Mała
Podkładka chroniąca poszycie dachowe, do układania pod podstawą betonową, wykonanie małe do podstaw 8,5 kg.
Art.-No. 102060
ULP KS D280 SW
Sztuka
Uchwyt ścienny do montażu poziomego
Uchwyt ścienny do montażu pionowego, do iglic odgromowych D40, rur wsporczych DEHNcon-H lub DEHNiso-Combi.
Art.-No. 105342
WB D40.50 SE WA46 V2A
Sztuka
Uchwyt ścienny do montażu poziomego
Wykonanie jak art. nr 105 342, ale z tulejką dystansową o długości 95 mm zamiast 30 mm.
Art.-No. 105348
WB D40.50 SE WA110 V2A
Sztuka
Uchwyt ścienny regulowany 150-200 mm
Uchwyt ścienny regulowany w zakresie 150-200 mm, do iglic odgromowych D40, rur wsporczych DEHNcon-H lub DEHNiso-Combi, z podwójną płytką dociskową do łączenia 2x drut okrągły 8-10 mm.
Art.-No. 105344
WB D40.50 V150.200 V2A
Sztuka
Typ FB z pojedynczym uchwytem
Art.-No. 253015
DLH FB 8 LO 100X100X70
Uchwyt ścienny regulowany 400-700 mm
Wykonanie jak art. nr 105 343, ale zakres regulacji 230-400 mm zamiast 400-700 mm.
Art.-No. 105347
WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Sztuka
Nasadka izolacyjna
Końcówki izolacyjne do pomiaru rezystencji izolacji przewodów odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej
Zestaw: 5 sztuk
Końcówki izolacyjne pozwalają na niezawodną izolację elementów przyłączeniowych zapobiegając jednocześnie kontaktowi i błędom pomiarowym.
Zestaw: 5 sztuk
Końcówki izolacyjne pozwalają na niezawodną izolację elementów przyłączeniowych zapobiegając jednocześnie kontaktowi i błędom pomiarowym.
Art.-No. 597815
ISOK HVI SET
Nowość
Sztuka
Waga 8,5 kg, do montażu klinowego
Podstawa betonowa do iglic odgromowych Ø10 mm (długość 1000 mm), do ochrony mniejszych struktur na dachach płaskich oraz do ustawiania wsporników dystansujący np. do odseparowanych przewodów otokowych ze wspornikami dystansującymi DEHNiso Ø16 mm, długość do 675 mm (odstęp 0,8 m).
Art.-No. 102075
BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Sztuka
Uchwyt ścienny regulowany 400-700 mm
Art.-No. 105343
WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Sztuka
Zacisk mocujący
Zaciski do mocowania rur wsporczych np. na masztach antenowych, z elementem dystansującym o długości 30 mm, do kompensacji mocowań np. anteny.
Art.-No. 105161
BSC D40 D45.65 V2A
Sztuka
Uchwyt ścienny regulowany 400-700 mm
Wykonanie jak art. nr 105 343, ale zakres regulacji 700-1300 mm zamiast 400-700 mm.
Art.-No. 105349
WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Sztuka
Zacisk na rurę
Art.-No. 105354
BS D40.50 D48.60 V2A
Sztuka
Zacisk na rurę z elementem dystansującym
Z elementem dystansującym do kompensacji mocowań np. anteny.
Art.-No. 105162
BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Sztuka
Zacisk mocujący z obejmą taśmową
Art.-No. 105160
BSC D40.50 SB50.300 V2A
Sztuka
Usztywnienie do statywów
Podpora usztywniająca, potrójna, z obejmą do rur Ø50 mm, do montażu na statywie na trzech nogach (art. nr 105 201). Podpora usztywniająca nadaje się do rur wsporczych o długości 4700 mm (np. art. nr 105 332, 105 316, 105 333, 105 317, 105 322, 105 323, 105 565, 105 575).
Art.-No. 105601
ABST 3F D50 2900 V2A
Sztuka
Regulowany wspornik do masztów odgromowych
Na każdy maszt odgromowy należy zamontować trzy wsporniki.
Zakres zacisku, maszt odgromowy Ø60 mm.
Zakres zacisku, maszt odgromowy Ø60 mm.
Art.-No. 105345
WB D60 V250.350 STTZN
Sztuka
Wspornik dystansujący z elementem wyrównawczym do przewodów HVI (długość regulowanej końcówki przyłączeniowej 350-900 mm)
Wspornik dystansujący do ustanawiania regulowanej końcówki przyłączeniowej przewodu HVI.
Z zaciskiem MV do przyłączania do połączenia wyrównawczego (drut 16 mm / drut 8-10 mm).
Podstawę betonową (art. nr 102 010, waga 17 kg) i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Z zaciskiem MV do przyłączania do połączenia wyrównawczego (drut 16 mm / drut 8-10 mm).
Podstawę betonową (art. nr 102 010, waga 17 kg) i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Art.-No. 105461
DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
Sztuka
Obejma taśmowa
Do mocowania (napinania) wsporników do przewodu (np. nr kat. 275 319) oraz uchwytu HVI Ex P200 (nr kat. 275 442) do rur.
Art.-No. 106323
BRS SPB25 50.300 V2A
Sztuka
Regulowany statyw na trzech nogach z elementem wyrównawczym do przewodów HVI (długość regulowanej końcówki przyłączeniowej 900-1500 mm)
Statyw na trzech nogach (składany) z regulowanym wspornikiem dystansującym do ustanawiania końcówki przyłączeniowej przewodu HVI.
Z zaciskiem uziemiającym UNI do łączenia 1x drut okrągły 8-10 mm oraz 1x przewód 4-50 mm²
Możliwość kompensacji nachylenia dachu do maks. 10°.
Trzy podstawy betonowe (art. nr 102 075, waga 8,5 kg) i podkładki (art. nr 102 060) należy zamawiać oddzielnie.
Z zaciskiem uziemiającym UNI do łączenia 1x drut okrągły 8-10 mm oraz 1x przewód 4-50 mm²
Możliwość kompensacji nachylenia dachu do maks. 10°.
Trzy podstawy betonowe (art. nr 102 075, waga 8,5 kg) i podkładki (art. nr 102 060) należy zamawiać oddzielnie.
Art.-No. 105469
V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Sztuka
Głowica mocująca osobno
Do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901) do rur o większych średnicach.
Art.-No. 106324
SPK 25X0.3 V2A
Sztuka
Wspornik dystansujący do przewodu HVI light / HVI light plus
Wspornik dystansujący (dł. = 500 mm) do montażu np. w podstawie betonowej do montażu klinowego 17 kg (art. nr 102 340).
Art.-No. 106852
DH ZS 20 D16 500 GFK PA
Sztuka
Wspornik dachowy
Wspornik dachowy z wstępnie uformowanymi punktami gięcia do zaginania i mocowania w dachówkach lub skręcania z łatami dachowymi, do układania przewodu HVI, HVI light plus light na powierzchniach dachowych dachów dwuspadowych.
Art.-No. 202829
DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Sztuka
Wsporniki dachowe na dachy metalowe z okrągłym rąbkiem stojącym
Wspornik dachowy z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI light, przewodu HVI light plus, przewodu HVI do mocowania na metalowych dachach z okrągłym rąbkiem stojącym.
Art.-No. 202850
DLH RSF ZS 20 23 V2A
Sztuka
Wspornik dystansujący do przewodu HVI / HVI light plus
Wspornik dystansujący do dodatkowego mocowania mechanicznego w obszarze regulowanej końcówki przyłączeniowej. Wspornik dystansujący ustawiany jest za pomocą dwóch podstaw betonowych (art. nr 102 010, waga 17 kg). Podstawę betonową i podkładkę (art. nr 102 050) należy zamawiać oddzielnie.
Art.-No. 106815
DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Sztuka
Wspornik dachowy na dachy z rąbkiem zaciskanym (np. RIB-ROOF Speed 500 firmy Zambelli)
Wspornik dachowy z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI light, przewodu HVI light plus, przewodu HVI do mocowania na metalowych dachach z rąbkiem zaciskanym.
Art.-No. 202851
DLH KF ZS 20 23 V2A
Sztuka
Wsporniki dachowe na dachy metalowe z rąbkiem stojącym
Wspornik dachowy z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI light, przewodu HVI light plus, przewodu HVI do mocowania na metalowych dachach z okrągłym rąbkiem stojącym.
Art.-No. 202852
DLH SF ZS 20 23 V2A
Sztuka
Wspornik dachowy z końcówką przyłączeniową
Wspornik dachowy z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI light, przewodu HVI light plus, HVI z końcówką przyłączeniową Z-kształtną do nitowania i przykręcania na dachach metalowych.
Art.-No. 202853
DLH AL ZS 20 23 V2A
Sztuka
Adapter do montażu przewodów HVI light / HVI / HVI light plus na dachach płaskich
Do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB (art. nr 253 015) oraz KF (art. nr 253 030).
Art.-No. 253026
RLA 20 FB K SW
Sztuka
Adapter do montażu przewodu HVI na dachach płaskich
Do zatrzaśnięcia na wsporniku dachowym typu FB (art. nr 253 015) oraz KF (art. nr 253 030).
Art.-No. 253027
RLA 23 FB K SW
Sztuka
Wspornik dachowy
Do dachów płaskich, waga ok. 4,7 kg.
Wspornik do przewodu, bloczek betonowy i płytka podstawy, do układania przewodów HVI light, HVI light plus, HVI na dachach płaskich.
Wspornik do przewodu, bloczek betonowy i płytka podstawy, do układania przewodów HVI light, HVI light plus, HVI na dachach płaskich.
Art.-No. 253229
DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Sztuka
Wspornik dachowy
Do dachów płaskich, waga ok. 8,6 kg.
Wspornik do przewodu, podstawa betonowa i podkładka, do układania przewodu HVI light, HVI light plus, HVI na dachach płaskich.
Wspornik do przewodu, podstawa betonowa i podkładka, do układania przewodu HVI light, HVI light plus, HVI na dachach płaskich.
Art.-No. 253239
DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Sztuka
Wspornik do przewodu
Wspornik do przewodu z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI light, przewodu HVI light plus, HVI do montażu w podstawach betonowych do montażu klinowego (art. nr 102 075).
Art.-No. 253279
LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Sztuka
Wspornik do przewodu
Wspornik do przewodu z płytką dociskową ze szczeliną do przewodu HVI light, HVI light plus, HVI, do montażu w płytce podstawy (art. nr 253 300) z bloczkiem betonowym (art. nr 253 301).
Art.-No. 253289
LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Sztuka
Płytka podstawy
Płytka podstawy na (gniazdo wtykowe) drążek dystansujący (art. nr 253 315, 253 325) oraz wspornik do przewodu (art. nr 253 289), a także do ochrony poszycia dachowego pod podstawą betonową (art. nr 253 301).
Art.-No. 253300
GP B10 H60 D300 KS GR
Sztuka
Bloczek betonowy
Do stabilizacji płytki podstawy.
Art.-No. 253301
BES 4.6KG SB10 180X180X70
Sztuka
Wysokość 10 mm
Art.-No. 275229
LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Sztuka
Wspornik do przewodu
Z gwintem.
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Art.-No. 275250
LH ZS 20 23 GM8 V2A
Sztuka
Wspornik do przewodu
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Art.-No. 275251
LH ZS 20 23 GM6 V2A
Sztuka
Wspornik do przewodu
Ze szczeliną.
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Art.-No. 275252
LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Sztuka
Wspornik do przewodu HVI / HVI light plus
Do montażu na ścianie i montażu w pobliżu końcówek przyłączeniowych.
Art.-No. 275225
LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
Sztuka
Wspornik do przewodu
Z podstawką z tworzywa sztucznego.
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Wspornik do przewodu do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Art.-No. 275259
LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Sztuka
Wspornik do przewodu HVI
Do montażu na ścianie z dwuśrubową płytką dociskową (nie w pobliżu końcówki przyłączeniowej).
Art.-No. 275239
LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
Sztuka
Wspornik do przewodu do mocowania za pomocą taśmy napinającej
Do mocowania przewodu HVI na rurach np. za pomocą obejmy taśmowej (art. nr 106 323).
Art.-No. 275319
LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Sztuka
Wspornik do przewodu z taśmą mocującą
Ze wspornikiem do przewodu z metalu.
Art.-No. 275320
LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Sztuka
Wspornik do przewodu z taśmą mocującą
Ze wspornikiem do przewodu z poliamidu (PA).
Art.-No. 275330
LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Sztuka
Tabliczka ostrzegawcza
Tabliczka ostrzegawcza
Przód w języku niemieckim
„Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Tył w języku angielskim
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Przód w języku niemieckim
„Achtung! Getrennter Blitzschutz mit HVI Leitung""
Tył w języku angielskim
""Attention! Separated Lightning Protection with HVI conductor system""
Art.-No. 480598
HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Sztuka
Tabliczka ostrzegawcza
Tabliczka ostrzegawcza
Przód w języku niemieckim
„ACHTUNG! Potentialausgleich""
Tył w języku angielskim
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Odległość między otworami pasuje do dwuśrubowych płytek dociskowych (nr kat. 480 291).
Przód w języku niemieckim
„ACHTUNG! Potentialausgleich""
Tył w języku angielskim
""ATTENTION! Equipotential Bonding""
Odległość między otworami pasuje do dwuśrubowych płytek dociskowych (nr kat. 480 291).
Art.-No. 480599
HWS 70X30 APA DE EN K
Sztuka
Taśma napinająca
Art.-No. 540901
SPB 25X0.3 L100M V2A
Sztuka
Zestaw mocujący do rur wsporczych D40/50
Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI light plus na rurach wsporczych HVI light plus, składający się z dwóch półskorup i opaski kablowej do mocowania maksymalnie czterech przewodów HVI light plus w obszarze GRP rury wsporczej.
Art.-No. 819296
BFS SR D40 4AE HVI LI PL KST
Sztuka
Zestaw mocujący do rur wsporczych D40/50
Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI long na rurach wsporczych, składający się z dwóch półskorup i opaski kablowej do mocowania maksymalnie czterech przewodów HVI w obszarze GRP rury wsporczej.
Art.-No. 819297
BFS SR D50 4AE HVI KST
Sztuka
Adapter iglicy odgromowej
Art.-No. 819895
AD 22 16 L45 AL
Nowość
Sztuka
Wspornik do przewodu z taśmą mocującą
Ze wspornikiem do przewodu z poliamidu (PA).
Art.-No. 275333
LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
Sztuka
Zacisk wyrównawczy
Do podłączania specjalnego płaszcza przewodu HVI do połączenia wyrównawczego.
Art.-No. 405020
PAK 20 AQ4 95 STTZN
Produkt wycofany
Sztuka
Adapter iglicy odgromowej
Art.-No. 819896
AD 22 16 L45 V2A
Nowość
Sztuka
Adapter iglicy odgromowej
Art.-No. 819897
AD 22 10 L45 V2A
Nowość
Sztuka
Adapter iglicy odgromowej
Art.-No. 819898
AD 22 10 L45 AL
Nowość
Sztuka
Koszulka termokurczliwa, szara
Art.-No. 819997
WSS L120 GR
Nowość
Sztuka
Opaski kablowe
Opaski kablowe do układania różnych przewodów HVI z półskorupami mocującymi z tworzywa sztucznego.
Art.-No. 819998
KB UVB 460X7.6 SW
Sztuka
Opaski kablowe
Art.-No. 819999
KB UVB 546X13 SW
Sztuka
GTIN: 4013364222779, numer taryfy celnej: 39209200, masa brutto: 16 G, jednostka opakowania: 1 ST
Boczne iglice odgromowe, aluminium, do rur wsporczych
Zestaw montażowy do montażu bocznych/poziomych iglic odgromowych na rurach wsporczych HVI long i HVI power. Składa się z czterech iglic odgromowych i jednego pierścienia mocującego.
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Art.-No. 819183
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 AL
Sztuka
Boczne iglice odgromowe, stal nierdzewna, do rur wsporczych
Zestaw montażowy do montażu bocznych/poziomych iglic odgromowych na rurach wsporczych HVI long i HVI power. Składa się z czterech iglic odgromowych i jednego pierścienia mocującego.
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Art.-No. 819184
BFRS D80 B35 4FSP 10 530 V2A
Sztuka
Boczne iglice odgromowe, aluminium, do rur wsporczych
Zestaw montażowy do montażu bocznych/poziomych iglic odgromowych na rurach wsporczych HVI long i HVI power. Składa się z czterech iglic odgromowych i jednego pierścienia mocującego.
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Art.-No. 819185
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 AL
Sztuka
Boczne iglice odgromowe, stal nierdzewna, do rur wsporczych
Zestaw montażowy do montażu bocznych/poziomych iglic odgromowych na rurach wsporczych HVI long i HVI power. Składa się z czterech iglic odgromowych i jednego pierścienia mocującego.
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Uwaga: Należy wziąć pod uwagę dodatkowe obciążenie wiatrem urządzeń piorunochronnych wynikające z zamontowanych z boku iglic odgromowych!
Art.-No. 819186
BFRS D80 B35 4FSP 10 1030 V2A
Sztuka