Menu
Produkty
Ochrona odgromowa / uziemienie
Uziemienie / wyrównanie potencjałów
Materiał do uziemiania do systemów telekomunikacyjnych
Uziomy przenośne
Loading
Uziomy przenośne
Do uziemiania obiektów ruchomych, jak np. pojazdy, generatory prądu, itp.
Pokaż więcej
Uziomy kołkowe pogrążane
Art.-No. 634145
ES 50X50X3 450 V2A
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Materiał profilu
St/tZn
Profil
50 x 50 x 3 mm
Długość (l1)
450 mm
Śruba
d
i
M8 x 40 mm
Nakrętka
Nakrętka motylkowa M8
Uziomy kołkowe pogrążane
Art.-No. 634160
ES 50X50X3 600 V2A
Loading
Loading
Sztuka
Zaloguj się / Zarejestruj się
Dodaj do listy
Szczegóły techniczne
Szczegóły produktu i specyfikacja przetargowa
Pliki do pobrania
Materiał profilu
St/tZn
Profil
50 x 50 x 3 mm
Długość (l1)
600 mm
Śruba
d
i
M8 x 40 mm
Nakrętka
Nakrętka motylkowa M8
Scroll to top